Description du produit
Le HD Cushyfloat offre d'excellentes performances avec une déflexion verticale linéaire pouvant atteindre 10 mm et une faible rigidité horizontale. Cela permet une meilleure isolation contre les vibrations, même à bas régime. L'amortissement vertical et latéral intégré à la conception limite les mouvements du moteur dans des conditions d'utilisation difficiles. Le HD Cushyfloat offre une grande simplicité aux fabricants de moteurs et aux utilisateurs finaux grâce à : une empreinte interchangeable avec les supports existants, ce qui minimise les problèmes d'installation lors d'une mise à niveau. L'ensemble de la gamme peut être formulé à partir de seulement trois mélanges de caoutchouc, ce qui réduit les besoins en stock et la complexité du choix des produits. L'installation est facilitée par des rainures de visée qui permettent d'aligner facilement le moteur et d'assurer une répartition correcte de la charge. Une durée de vie et une facilité d'entretien plus rentables grâce à sa conception modulaire. Lors de la remise à neuf, la partie extérieure moulée peut être réutilisée.
| DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETE
(IRHD) |
MAX. CHARGE
(kN) |
MAX. FOULE
CHARGE (kN) | CHARGE MAXI (kN) |
RIGIDITÉ STATIQUE
(N/mm) |
MAX. COUPLE DE SERRAGE DES BOULONS
(Nm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTINU | INTERMITTENT | |||||||||
| 17-4726-1 | 10-02308 | 40 | 2.20 | 1.55 | 2.45 | 3.19 | 270 | 170 | ||
| 10-02108 | 50 | 3.20 | 2.20 | 3.67 | 4.78 | 390 | ||||
| 10-02109 | 60 | 4.70 | 3.30 | 5.51 | 7.16 | 575 | ||||
| 17-4792-1 | 10-02159 | 40 | 5.30 | 3.70 | 5.33 | 6.93 | 650 | 170 | ||
| 10-02114 | 50 | 7.35 | 5.15 | 7.96 | 10.35 | 900 | ||||
| 10-02160 | 60 | 9.80 | 6.85 | 14.7 | 19.11 | 1200 | ||||
Catalogue des produits industriels
Téléchargez la gamme complète de produits industriels anti-vibration.