Description du produit
Les tampons sont conçus pour protéger les structures et les équipements des forces d'impact. Ils sont généralement montés comme des butées non métalliques ou incorporés dans les systèmes de suspension des véhicules pour assurer un raidissement progressif sous l'effet d'une charge croissante. Les tampons circulaires et rectangulaires sont faciles à monter.
Applications typiques :
- Grues
- Camions bennes
- Véhicules tout-terrain
- Matériel de manutention
- Suspensions de véhicules
Tampon cylindrique
| DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DIMENSIONS (mm) | CHARGE MAX. (N) | MAX. couple de serrage des boulons (Nm) | MAX. DÉFLECTION
(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | H | Ød | L | ||||||||
| 15-3463 | 10-00341 | 21 | 19 | M6 | 15 | 1000 | 8 | 8.3 | |||
| 15-3459 | 10-00337 | 50.8 | 19 | M10 | 25 | 6400 | 7 | 40 | |||
| 031 18 001 | 54001785 | 100 | 80 | M16 | 36 | 45000 | 11 | 95 | |||
| 54001786 | 70000 | ||||||||||
Tampon conique
| DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DIMENSIONS (mm) | CHARGE MAX.(N) | MAX. couple de serrage des boulons (Nm) | MAX. DÉFLECTION
(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | H | Ød | L | ||||||||
| 15-3462 | 10-00340 | 28.6 | 37 | M6 | 15 | 1000 | 18 | 8.3 | |||
| 15-3443 | 10-00335 | 108 | 119 | M12 | 30 | 2000 | 60 | 70 | |||
| 15-3461 | 10-00339 | 38 | 38 | M8 | 20 | 2500 | 18 | 20 | |||
| 15-3445 | 10-00336 | 108 | 93 | M12 | 30 | 2500 | 53 | 70 | |||
| 15-3435 | 10-00334 | 48 | 51 | M10 | 25 | 2700 | 18 | 40 | |||
| 15-3460 | 10-00338 | 70.3 | 46 | M12 | 30 | 5000 | 15 | 70 | |||
Tampon rectangulaire
| DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DIMENSIONS (mm) | CHARGE MAX.(N) |
MAX. DÉFLECTION
(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | B | Ød | A | D | ||||||||
| 19-0564* | 20-00417 | 22 | 84 | 32 | 6.7 | 68.5 | 51 | 8150 | 7 | ||||
| 15-0260 | 10-00317 | 36.5 | 155.5 | 63.5 | 13.5 | 127 | 89 | 10000 | 10 | ||||
| 15-0437 | 10-00322 | 55 | 120.5 | 47.5 | 8.7 | 104.8 | 86 | 17500 | 24 | ||||
| 15-0238 | 10-00315 | 55 | 120.5 | 57 | 8.7 | 104.8 | 86 | 46000 | 23 | ||||
| 10-00316 | 67600 | ||||||||||||