Cale de ressort
Les cales de ressort réduisent la transmission des bruits de structure sur les ressorts hélicoïdaux, assurent une fonction d'isolation électrique et réduisent les charges de flexion sur les ressorts hélicoïdaux. Elles sont généralement constituées de deux ou plusieurs plaques plates intégrant une couche d'élastomère moulée. Le rapport entre la pression et la rigidité de poussée peut être ajusté sur une large gamme, en fonction de la conception donnée à la couche d'élastomère. Les composés élastomères utilisés pour les cales de ressort se caractérisent notamment par des valeurs de tassement bien définies.

Tampons à ressort
Les cales de ressort réduisent la transmission des bruits de structure sur les ressorts hélicoïdaux, assurent une fonction d'isolation électrique et réduisent les charges de flexion sur les ressorts hélicoïdaux. Elles sont généralement constituées de deux ou plusieurs plaques plates intégrant une couche d'élastomère moulée. Le rapport entre la pression et la rigidité de poussée peut être ajusté sur une large gamme, en fonction de la conception donnée à la couche d'élastomère.
Les composés élastomères utilisés pour les cales de ressort se caractérisent notamment par des valeurs de tassement bien définies.