Ressort conique primaire
Le ressort conique primaire est une unité de suspension compacte et facile à monter, dans laquelle le caoutchouc est chargé en cisaillement et en compression combinés. Les propriétés optimales de charge-déflexion, c'est-à-dire une capacité de charge élevée et de grandes déflexions statiques, peuvent être fournies dans des limites d'espace acceptables.
La gamme illustrée ci-dessous permet d'obtenir des charges verticales statiques et des déflexions allant jusqu'à 50kN et 40mm respectivement, ce qui convient généralement à de nombreuses exigences de suspension primaire. Ces ressorts peuvent également être envisagés pour les suspensions secondaires et les applications de groupe moteur. Les ressorts coniques fournissent généralement les mêmes taux de rigidité dans les principaux modes horizontaux, mais des conceptions alternatives avec des taux de rigidité horizontale différents peuvent être produites.
Spécifications techniques
N° du produit |
17-2083 |
17-1888 | 17-2105 | |
---|---|---|---|---|
Charge verticale |
(kN) |
8.5 | 17 | 24.8 |
Déflexion verticale |
(mm) |
20 | 20 | 20 |
Déflexion horizontale |
(kN/mm) |
0.42 | 0.84 | 1.21 |
Rigidité latérale |
(kN/mm) |
3.4 | 2.3 | 2.3 |
Rigidité longitudinale |
(kN/mm) |
3.4 | 2.3 | 2.3 |
Dimension A | (mm) |
185 | 185 | 150 |
Dimension B |
(mm) |
153 | 153 | 143 |
Dimension C |
(mm) |
38 | 38 | 41 |
Dimension D |
(mm) |
55 | 55 | - |
Unité de Masse | (kg) |
7.3 | 10.5 | 5.25 |
N° du produit |
17-1053 |
17-2047 | 17-1817 | 17-1836 | |
---|---|---|---|---|---|
Charge verticale |
(kN) |
14 | 31 | 51 | 34 |
Déflexion verticale |
(mm) |
23 | 32 | 34 | 38 |
Déflexion horizontale |
(kN/mm) |
0.6 | 3.6 | 1.5 | 0.9 |
Rigidité latérale |
(kN/mm) |
0.8 | 4 | * | 9.5 |
Rigidité longitudinale |
(kN/mm) |
0.8 | 4 | * | 9.5 |
Dimension A | (mm) |
207 | 260 | 293 | 275 |
Dimension B |
(mm) |
118 | 319 | 282 | 243 |
Dimension C |
(mm) |
54 | 103 | 132 | 103 |
Dimension D |
(mm) |
79 | - | 90 | - |
Unité de Masse | (kg) |
7.2 | 24.5 | 38.5 | 30 |
Téléchargements