Porteur Printemps
Les ressorts porteurs conventionnels, circulaires et rectangulaires, sont conçus pour supporter la caisse du véhicule en mode compression, tout en permettant les mouvements horizontaux, latéraux et rotatifs du bogie grâce au mode cisaillement, plus flexible. Les ressorts de suspension à lames offrent des performances optimisées dans des espaces limités, en particulier lorsqu'il s'agit d'absorber de grands déplacements horizontaux. Les ressorts porteurs Metalastik® fournissent un support d'appui entre les caisses et les bogies des véhicules ferroviaires et sont utilisés dans le monde entier dans diverses applications de suspension, notamment pour les locomotives, les véhicules de transport de passagers et de marchandises.
Ressort du porteur à la taille
Produit numéro | 17-1665 |
17-1762 | |
---|---|---|---|
Charge verticale Pz |
(kN) |
120 |
160 |
Déflexion verticale dz |
(mm) |
4 | 12.5 |
Déflexion longitudinale dx |
(mm) |
110 | 140 |
Dimension X | (mm) |
387 | 395 |
Dimension Y |
(mm) |
220 | 368 |
Dimension Z |
(mm) |
215 | 268 |
Unité de Masse | (kg) |
37.3 | 49 |
Ressorts circulaires pour porteurs
Produit Numéro | 17-1139 |
17-1526 | 17-1374 | 17-1326 | |
---|---|---|---|---|---|
Charge verticale Pz |
(kN) |
54 |
100 |
100 |
180 |
Déflexion verticale |
(mm) |
11 | 14 | 15 | 17 |
Rigidité verticale (initiale) |
(kN/mm) |
4.7 | 6.3 | 6.1 | 9.5 |
Déflexion horizontale dx |
(mm) |
56 | 71 | 76 | 85 |
Pz x dx |
(max) |
1350 | 2700 | 2700 | 7600 |
Dimension X | (mm) |
170 | 190 | 280 | 292 |
Dimension Y |
(mm) |
170 | 190 | 195 | 292 |
Dimension Z |
(mm) |
150 | 180 | 220 | 213 |
Unité de masse | (kg) |
9 | 13.5 | 28 | 33 |
Ressorts porteurs rectangulaires 70 - 108 mmFlexion en cisaillement
Produit numéro | 17-2079 |
17-1279 | 17-1172 | 17-1260 | |
---|---|---|---|---|---|
Charge verticale Pz |
(kN) |
126 | 95 | 300 | 41 |
Déflexion verticale dz |
(mm) |
14 | 17 | 16 | 27 |
Rigidité verticale (initiale) |
(kN/mm) |
8 | 5 | 17 | 1.4 |
Déflexion longitudinale dx |
(mm) |
70 | 83 | 83 | 108 |
Déflexion latérale dy | (mm) | 45 | 52 | 50 | 81 |
Pz x dx |
(max) |
7670 | 3940 | 12400 | 2160 |
Pz x dy | (max) | 4900 | 2440 | 7900 | 1600 |
Pz (dx + dy) | (max) |
6670 | 3940 | 11800 | 2160 |
Dimension X | (mm) |
360 | 432 | 432 | 330 |
Dimension Y |
(mm) |
220 | 241 | 241 | 191 |
Dimension Z |
(mm) |
182 | 218 | 216 | 299 |
Unité de Masse | (kg) |
23 | 42 | 49 | 35 |
Ressorts porteurs rectangulaires 55 - 69 mm Déformation en cisaillement
Produit numéro | 17-1633 |
17-1761 | 17-1341 | 17-2113 | 17-1853 | 17-2079 | 17-1279 | 17-1172 | 17-1260 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge verticale Pz |
(kN) |
275 | 240 | 350 | 73 | 90 | 126 | 95 | 300 | 41 |
Déflexion verticale |
(mm) |
11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 17 | 16 | 27 |
Rigidité verticale (initiale) |
(kN/mm) |
25 | 20 | 25 | 6 | 6 | 8 | 5 | 17 | 1,4 |
Déflexion longitudinale dx |
(mm) |
54 | 61 | 65 | 66 | 69 | 70 | 83 | 83 | 108 |
Déflexion latéral dy | (mm) | 42 | 50 | 46 | 48 | 56 | 45 | 52 | 50 | 81 |
Pz x dx |
(max) |
7340 | 7320 | 11400 | 2400 | 3100 | 7670 | 3940 | 12400 | 2160 |
Pz x dy | (max) | 4810 | 6000 | 7000 | 1600 | 2700 | 4900 | 2440 | 7900 | 1600 |
Pz (dx + dy) | (max) |
6360 | 6930 | 9560 | 2040 | 3020 | 6670 | 3940 | 11800 | 2160 |
Dimension X | (mm) |
246 | 306 | 349 | 351 | 230 | 360 | 432 | 432 | 330 |
Dimension Y |
(mm) |
216 | 211 | 210 | 217 | 192 | 220 | 241 | 241 | 191 |
Dimension Z |
(mm) |
162 | 188 | 178 | 164 | 180 | 182 | 218 | 216 | 299 |
Unité de Masse | (kg) |
23.2 | 31.8 | 31.1 | 26 | 21 | 23 | 42 | 49 | 35 |
Téléchargements

Télécharger la fiche technique
En savoir plus sur les solutions de Trelleborg pour les ressorts porteurs.
Nous contacter
Pour plus d'informations sur nos produits et solutions, veuillez contacter notre équipe en utilisant le formulaire ci-dessous,