Montage du SAW
Le montage SAW se compose d'une section en caoutchouc de forme cylindrique avec des plaques métalliques intercalaires intégralement collées de deux plaques de fixation extérieures carrées en métal très résistant. Conçu pour des forces de compression importantes avec une déformation minimale, tout en offrant de faibles taux de rigidité en cisaillement.
La combinaison d'une faible hauteur d'installation stable, d'une grande résistance à la compression et d'une faible rigidité au cisaillement fait du SAW un support antivibratoire polyvalent et performant. En connectant deux éléments SAW en série, c'est-à-dire l'un au-dessus de l'autre, on obtient une efficacité d'isolation accrue dans les plans de cisaillement et de compression. Lorsqu'une déflexion plus importante est requise dans le plan vertical, les supports SAW sont montés selon une configuration angulaire calculée pour fournir le taux de ressort optimal.
Numéro de pièce |
Numéro de pièce |
Dimensions en mm | Poids | Poids M-max (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 40 deg IRH | 60 deg IRH | A | K | H | d | t | (kg) | 40 deg IRH |
60 deg IRH |
|
SAW 125 | 10-00141-01 | 10-00142-01 | 118 | 148 | 52 | 13.5 | 5 | 2.6 | 2250 | 4500 | |
SAW 150 | 10-00143-01 | 10-00144-01 | 136 | 166 | 63 | 13.5 | 6 | 4.1 | 3750 | 7500 |
|
SAW 200 | 10-00075 |
10-00076 | 184 | 220 | 82 | 17 | 8 | 9.2 | 6000 | 12000 | |
SAW 300 | 10-00077 |
10-00078 | 270 | 310 | 120 | 22 | 10 | 27.0 | 15000 | 30000 |