Type A-vert et Bandes de serrage
Les soufflets en silicone Trelleborg de type A-Blue constituent un raccord extrêmement flexible pour des applications générales. Ces soufflets en silicone polyvalents sont généralement utilisés dans les systèmes d'eau de refroidissement et les systèmes de tuyauterie pour l'air pur. Le soufflet en silicone de type A-Blue convient aux applications à très haute température.
- Plage de température de -60°C à +180°C.
- Pression de service maximale de 4 bars à 20°C.
CONSTRUCTION
Les soufflets en silicone de type A-Vert sont construits avec :
- Tube intérieur en caoutchouc de silicone rouge
- Renforts en polyester
- Revêtement extérieur en silicone bleu
GÉNÉRALE
En raison de sa construction, la distance requise entre les deux extrémités des tuyaux reliés par le soufflet peut varier de 5 à 15 mm pour un fonctionnement sûr. Sur un soufflet en silicone de type A-Blue, il est recommandé d'utiliser des bandes de serrage très résistantes.
MOUVEMENTS
Compression et élongation 3 mm. Latéral 2 mm.
BANDES DE SERRAGE
Pour assurer le fonctionnement et la sécurité de ce type de soufflet, l'utilisation de nos bandes de serrage à usage intensif est fortement recommandée. Ces colliers de serrage sont disponibles en acier au carbone zingué ou en acier inoxydable.
PARTIE NO | DIAMETRE INTERIEUR D1 (MM) | DIAMETRE EXTERIEUR D2 (MM) | LONGUEUR NEUTRE L1 (MM) | LONGUEUR DE LA MANCHETTE L2 (MM) |
300 050 030 | 30 | 43 | 130 | 45 |
300 050 034 | 34 | 46 | 130 | 45 |
300 050 038 | 38 | 51 | 130 | 45 |
300 050 042 | 42 | 55 | 130 | 52 |
300 050 044 | 44 | 57 | 130 | 52 |
300 050 048 | 48 | 61 | 130 | 60 |
300 050 054 | 54 | 67 | 165 | 60 |
300 050 057 | 57 | 70 | 165 | 60 |
300 050 060 | 60 | 73 | 165 | 60 |
300 050 076 | 76 | 89 | 200 | 75 |
300 050 089 | 89 | 102 | 200 | 75 |
300 050 108 | 108 | 121 | 200 | 75 |
300 050 114 | 114 | 131 | 200 | 75 |
300 050 133 | 133 | 149 | 200 | 75 |
300 050 139 | 139 | 163 | 200 | 75 |