Type A-bleu et Bandes de serrage
Les soufflets en silicone Trelleborg de type A-Blue constituent un raccord extrêmement flexible pour des applications générales. Ces soufflets en silicone polyvalents sont généralement utilisés dans les systèmes d'eau de refroidissement et les systèmes de tuyauterie pour l'air pur. Le soufflet en silicone de type A-Blue convient aux applications à très haute température.
- Plage de température de -60°C à +180°C.
- Pression de service maximale de 4 bars à 20°C.
CONSTRUCTION
Les soufflets en silicone de type A-Bleu sont construits avec :
- Tube intérieur en caoutchouc de silicone rouge
- Renforts en polyester
- Revêtement extérieur en silicone bleu
GÉNÉRALE
En raison de sa construction, la distance requise entre les deux extrémités des tuyaux reliés par le soufflet peut varier de 5 à 15 mm pour un fonctionnement sûr. Sur un soufflet en silicone de type A-Blue, il est recommandé d'utiliser des bandes de serrage très résistantes.
Données sur le produit : Type A-Blue
PARTIE NO. | DIAMETRE INTERIEUR D1 (MM) | DIAMETRE EXTERIEUR D2 (MM) | LONGUEUR NEUTRE L1 (MM) | CUFF LENGTH L2 (MM) |
300 060 034 | 34 | 45 | 130 | 47 |
300 060 038 | 38 | 49 | 130 | 47 |
300 060 042 | 42 | 53 | 130 | 47 |
300 060 048 | 48 | 59 | 130 | 47 |
300 060 054 | 54 | 64 | 130 | 47 |
300 060 057 | 57 | 69 | 130 | 47 |
300 060 060 | 60 | 71 | 130 | 47 |
300 060 064 | 64 | 75 | 130 | 47 |
300 060 070 | 70 | 81 | 170 | 62 |
300 060 076 | 76 | 87 | 170 | 62 |
300 060 080 | 80 | 91 | 170 | 62 |
300 060 085 | 85 | 97 | 170 | 62 |
300 060 089 | 89 | 101 | 170 | 62 |
300 060 108 | 108 | 120 | 170 | 62 |
300 060 114 | 114 | 126 | 170 | 62 |
300 060 133 | 133 | 145 | 170 | 62 |
300 060 139 | 139 | 152 | 170 | 62 |
Données sur le produit : Bandes de serrage
POUR SOUFFLET PIÈCE N° . |
TYPE DE BRIDE |
BRIDE ST.37 GALVANISÉ PIÈCE N°. |
BRIDE DE SERRAGE ACIER INOXYDABLE AISI 304 PIÈCE N° |
QUANTITE REQUISE |
300 060 034 | I-1 part | 300 070 045 | 300 071 045 | 2 |
300 060 038 | I-1 part | 300 070 050 | 300 071 050 | 2 |
300 060 042 | I-1 part | 300 070 055 | 300 071 055 | 2 |
300 060 048 | I-1 part | 300 070 060 | 300 071 060 | 2 |
300 060 054 | I-1 part | 300 070 065 | 300 071 065 | 4 |
300 060 057 | I-1 part | 300 070 070 | 300 071 070 | 4 |
300 060 060 | I-1 part | 300 070 075 | 300 071 075 | 4 |
300 060 064 | I-1 part | 300 070 080 | 300 071 080 | 4 |
300 060 070 | I-1 part | 300 070 085 | 300 071 085 | 4 |
300 060 076 | I-1 part | 300 070 090 | 300 071 090 | 4 |
300 060 080 | II-2 parts | 300 080 095 | 300 081 095 | 4 |
300 060 085 | II-2 parts | 300 080 100 | 300 081 100 | 4 |
300 060 089 | II-2 parts | 300 080 105 | 300 081 105 | 4 |
300 060 108 | II-2 parts | 300 080 125 | 300 081 125 | 4 |
300 060 114 | II-2 parts | 300 080 130 | 300 081 130 | 4 |
300 060 133 | II-2 parts | 300 080 150 | 300 081 150 | 4 |
300 060 139 | II-2 parts | 300 080 160 | 300 081 160 | 4 |
Téléchargements