Plaques de presse-étoupe de séparation pour les câbles avec connecteurs attachés
Les câbles sont souvent accompagnés de connecteurs et, très souvent, les connecteurs ne peuvent pas être retirés et rattachés. Les câbles de données délicats, les HDMI, etc. sont difficiles, voire impossibles, à raccorder sur site. Le Splitting Multigate de Trelleborg est la solution qui permet d'installer les câbles avec les connecteurs et, en plus, de changer les câbles aussi souvent que souhaité. Choisissez Splitting Multigate de Trelleborg pour des installations rapides, sûres et polyvalentes.
Spécifications techniques
Description | Aperture | Part no | Colour | RAL code | Feature | No of cables |
---|---|---|---|---|---|---|
STM 24/10 | B24 | |||||
MC 2x8-67 |
C opening (FL21) |
100074 |
Black | 7035 | UL94V-0 | 2 |