contactusurl/fr-fr/anti-vibration-solutions/searchVotre recherche n\'a donné aucun résultat.Animation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofRechercheShowingRecherchez-vous cela ?RevendeurDistributeurOfficial Dealerpremium partneraddressaddresses,Regulatory press releases only
Les supports de cabine réduisent l'intensité des vibrations transmises du châssis à la cabine, ce qui réduit également les niveaux de vibrations et de bruit auxquels le conducteur est exposé.