Zellpuffer
Le Zellpuffer se caractérise par une conception très robuste. Le large choix de tailles permet une utilisation universelle. Les Zellpuffer sont particulièrement adaptés comme limiteurs de déviation élastiques et pour amortir les charges de choc avec des machines entraînées mobiles et non mobiles et comme butées en général. Les Zellpuffer sont fabriqués en Pu, Diplocell.
Données produits
DRAWING No. | PART No. | DIMENSIONS (mm) | |||||||
A | ØB | C | D | E | F | ØG | H | ||
Plate Fixed Zellpuffer | |||||||||
70.10031 | 54006110 | 40 | 80 | - | - | 110 | 80 | 12.5 | 10 |
70.10032 | 54006111 | 80 | 80 | - | - | 110 | 80 | 12.5 | 10 |
70.10033 | 54006112 | 120 | 80 | - | - | 110 | 80 | 12.5 | 10 |
70.10013 | 54006092 | 100 | 100 | - | - | 125 | 100 | 12.5 | 10 |
70.10014 | 54006093 | 150 | 100 | - | - | 125 | 100 | 12.5 | 10 |
70.10015 | 54006094 | 63 | 125 | - | - | 160 | 125 | 17 | 12 |
70.10016 | 54006095 | 125 | 125 | - | - | 160 | 125 | 17 | 12 |
70.10017 | 54006096 | 190 | 125 | - | - | 160 | 125 | 17 | 12 |
70.10018 | 54006097 | 80 | 160 | - | - | 200 | 160 | 17 | 12 |
70.10019 | 54006098 | 160 | 160 | - | - | 200 | 160 | 17 | 12 |
70.10020 | 54006099 | 240 | 160 | - | - | 200 | 160 | 17 | 12 |
70.10021 | 54006100 | 100 | 200 | - | - | 250 | 200 | 21 | 14 |
70.10022 | 54006101 | 200 | 200 | - | - | 250 | 200 | 21 | 14 |
70.10024 | 54006103 | 300 | 200 | - | - | 250 | 200 | 21 | 14 |
70.10025 | 54006104 | 250 | 250 | - | - | 315 | 250 | 21 | 15 |
70.10026 | 54006105 | 375 | 250 | - | - | 315 | 250 | 21 | 15 |
70.10027 | 54006106 | 475 | 315 | - | - | 400 | 315 | 21 | 15 |
70.10029 | 54006108 | 400 | 400 | - | - | 500 | 400 | 25 | 20 |
70.10030 | 54006109 | 600 | 400 | - | - | 500 | 400 | 25 | 20 |
Shaft Fixed Zellpuffer | |||||||||
70.10085 | 54006164 | 40 | 80 | M12 | 35 | - | - | - | - |
70.10086 | 54006165 | 80 | 80 | M12 | 35 | - | - | - | - |
70.10087 | 54006166 | 120 | 80 | M12 | 35 | - | - | - | - |
70.10065 | 54006144 | 100 | 100 | M12 | 35 | - | - | - | - |
70.10068 | 54006147 | 150 | 100 | M12 | 35 | - | - | - | - |
70.10069 | 54006148 | 63 | 125 | M12 | 35 | - | - | - | - |
70.10070 | 54006149 | 125 | 125 | M12 | 35 | - | - | - | - |
70.10072 | 54006151 | 190 | 125 | M12 | 35 | - | - | - | - |
70.10073 | 54006152 | 80 | 160 | M12 | 35 | - | - | - | - |
70.10074 | 54006153 | 160 | 160 | M12 | 35 | - | - | - | - |
70.10075 | 54006154 | 240 | 160 | M12 | 35 | - | - | - | - |
70.10076 | 54006155 | 100 | 200 | M12 | 35 | - | - | - | - |
70.10077 | 54006156 | 200 | 200 | M12 | 35 | - | - | - | - |
70.10078 | 54006157 | 300 | 200 | M12 | 35 | - | - | - | - |
70.10080 | 54006159 | 125 | 250 | M24 | 80 | - | - | - | - |
70.10081 | 54006160 | 250 | 250 | M24 | 80 | - | - | - | - |
70.10082 | 54006161 | 375 | 250 | M24 | 80 | - | - | - | - |
70.10083 | 54006162 | 315 | 315 | M24 | 80 | - | - | - | - |
Téléchargements

Catalogue des produits industriels
Téléchargez la gamme complète de produits industriels anti-vibration