Cisaille BA et double U
Les supports BA et Double U-Shear conviennent également pour isoler les vibrations des machines et équipements à faible vitesse, protégeant ainsi les unités sensibles et légères des chocs et vibrations externes. Les supports utilisent du caoutchouc collé en cisaillement pour permettre des déflexions relativement élevées, offrant une excellente isolation des basses fréquences. (Le type BA 20/2 est une demi-section adaptée aux charges très légères).
Sur les applications d'équipement rotatif, l'axe souple doit être à angle droit avec l'arbre. Pour les applications mobiles, l'axe rigide doit être aligné dans le sens de la marche. Pour les applications de transport, les fixations doivent être disposées de manière à ce que la rigidité horizontale soit la même dans toutes les directions.
Les applications typiques comprennent :
- Les ventilateurs et compresseurs légers
- Groupes électrogènes et pompes portables
- Ordinateurs et unités électroniques
- Appareils de mesure et d'essai
TYPE | DESSINS NO. | PART NO. | DIMENSIONS (mm) | MAX. LOAD (kg) | MAX. DEFLECTION (mm) | |||||||
B | L | H | A | F | C | d | f | |||||
BA | ||||||||||||
BA 20/2 40 °IRHD | 17-4345 | 10-00005 | 20 | 90 | 58 | 62 | - | - | 8 | 4 | 12 | 7.3 |
BA 20/2 60 °IRHD | 17-4345 | 10-00006 | 20 | 90 | 58 | 62 | - | - | 8 | 4 | 27 | 5.8 |
FIXATION DU TROU À DOUBLE CISAILLEMENT EN U |
||||||||||||
BA 20 40 °IRHD | 17-4035 | 10-00145 | 20 | 90 | 50 | - | - | - | 10 | 4 | 20 | 6 |
BA 20 60 °IRHD | 17-4035 | 10-00146 | 20 | 90 | 50 | - | - | - | 10 | 4 | 35 | 5.2 |
BA 50 40 °IRHD | 17-4036 | 10-00147 | 50 | 90 | 50 | - | - | - | 12 | 4 | 60 | 6.5 |
BA 50 60 °IRHD | 17-4036 | 10-00148 | 50 | 90 | 50 | - | - | - | 12 | 4 | 110 | 5.5 |
DESSINS NO. | PART NO. | TYPE | DIMENSIONS (mm) | MAX. LOAD (kg) | MAX. DEFLECTION (mm) | |||||||
B | L | H | A | F | C | d | f | |||||
DOUBLE CISEAU EN U FENDU |
||||||||||||
053 18 004 | 96764 | 45 NR 11 | 20 | 61 | 43 | - | 20.4 | 10 | 6.6 | 3 | 12 | 6.1 |
17-1492 | 10-00518 | 40 °IRHD | 19 | 60 | 43 | - | 19 | 10.3 | 6.7 | 3 | 14 | 8.2 |
053 18 004 | 96763 | 50 NR 11 | 20 | 61 | 43 | - | 20.4 | 10 | 6.6 | 3 | 15 | 5.6 |
96765 | 60 NR 11 | 16 | 4.3 | |||||||||
17-1492 | 10-00519 | 50 °IRHD | 19 | 60 | 43 | - | 19 | 10.3 | 6.7 | 3 | 20 | 7.8 |
053 18 003 | 96769 | 50 NR 11 | 25 | 71 | 62 | - | 26.4 | 12.5 | 11 | 4 | 22 | 7 |
96771 | 60 NR 11 | 30 | 5.2 | |||||||||
96770 | 70 NR 11 | 30 | 3.3 | |||||||||
17-1482 | 10-00515 | 40 °IRHD | 51 | 60 | 41 | - | 20 | 25 | 11 | 3 | 37 | 8.5 |
17-1482 | 10-00516 | 50 °IRHD | 51 | 60 | 41 | - | 20 | 25 | 11 | 3 | 56 | 7.8 |
17-1480 | 10-00511 | 40 °IRHD | 51 | 80 | 78 | - | 32 | 25 | 13 | 5 | 70 | 8 |
053 18 002 | 96775 | 50 NR 11 | 50 | 81.5 | 78 | - | 32.4 | 25 | 13.5 | 4.5 | 85 | 7 |
96777 | 60 NR 11 | 85 | 4.2 | |||||||||
96773 | 70 NR 11 | 98 | 3 | |||||||||
17-1480 | 10-00512 | 50 °IRHD | 51 | 80 | 78 | - | 32 | 25 | 13 | 5 | 100 | 7.4 |
17-1479 | 10-00509 | 40 °IRHD | 64 | 86 | 108 | - | 38 | 32 | 16.7 | 5 | 150 | 8 |
053 18 001 | 96779 | 50 NR 11 | 65 | 87 | 108 | - | 38.4 | 32.5 | 17.5 | 5 | 200 | 7 |
96781 | 60 NR 11 | 200 | 3.5 | |||||||||
96784 | 70 NR 11 | 200 | 2.8 | |||||||||
17-1479 | 10-00510 | 50 °IRHD | 64 | 86 | 108 | - | 38 | 32 | 16.7 | 5 | 220 | 7.8 |