Montage de l'UH
UH est un support antivibratoire conçu pour supporter des charges statiques axiales et des chocs dans les deux sens. La fréquence naturelle dynamique est constante quelle que soit la charge statique. Le support de type UH est particulièrement adapté à la suspension des cabines mobiles et statiques ainsi que des plates-formes sur les véhicules agricoles. Lorsqu'il est équipé de rondelles de surcharge/de rebond, il offre une installation à sécurité intégrée de haute résistance.
Données produits
DRAWING No. | PART No. | TYPE | DIMENSIONS (mm) | MAX LOAD (kg) | MAX TORQUE (Nm) | WASHER PART No. | |||||
K | A | H | C | Ød | Ød1 | ||||||
15-4131 | 10-00086 | UH 50 | 100.5 | 80 | 37 | 91 | 10.5 | 15 | 250 | 80 | 20-00608 |
15-4132 | 10-00088 | UH 70 | 400 | 120 | 20-00608 |