Paliers à roulements sphériques (Tonnenlager)
Les roulements à rouleaux sphériques sont idéaux pour leur chargement vertical et leur isolation contre les vibrations de faible amplitude.
Les masses qui subissent ou provoquent elles-mêmes de faibles amplitudes de vibrations en fonction de la déflexion peuvent être montées sur des roulements à rotule sur rouleaux. Cette configuration de montage convient donc à certains moteurs, compresseurs, unités, équipements de montage, mais aussi à des armoires de commande, des systèmes de contrôle, des panneaux de commande fixes, des équipements de mesure.
Les applications typiques comprennent :
- Moteurs
- compresseurs
- Armoires électriques lourdes
- Systèmes de contrôle
- Panneaux de commande fixes
- Équipement de mesure
Données produits
DRAWING No. | PART No. | TYPE | DIMENSIONS (mm) | AXIAL | BOLT SIZE | MAX BOLT TORQUE (Nm) | ||||||||||
ØD | Ød | H | ØT | J | C | W | L | ØD1 | E | STIFFNESS (N/mm) | MAX LOAD (Kg) | |||||
Without Base Plate | ||||||||||||||||
039 18 756/101 | 49040061 | 45 NR 511 | 125 | 35 | 142 | 70 | 18 | M16 | M12 | - | - | - | 180 | 900 | M16 - 5.6 | 94,5 |
49002648 | 58 NR 511 | 280 | 1380 | |||||||||||||
49040132 | 70 NR 511 | 400 | 2000 |
DRAWING No. | PART No. | TYPE | DIMENSIONS (mm) | AXIAL | BOLT SIZE | MAX BOLT TORQUE (Nm) | ||||||||||||
ØD1 | ØD | K | A | B | H | C | Ød | ØT | W | J | E | STIFFNESS (N/mm) | MAX LOAD (Kg) | |||||
With Base Plate | ||||||||||||||||||
039 18 756/111 | 49040133 | 45 NR 511 | 150 | 125 | 214 | 182 | 178 | 150 | M16 | 35 | 70 | M12 | 26 | 10,2 | 180 | 900 | M16 - 5.6 | 94,5 |
49040134 | 58 NR 511 | 280 | 1380 | |||||||||||||||
49040135 | 70 NR 511 | 400 | 2000 |