Montage RA
Le support RA utilise le profil du caoutchouc en cisaillement et en compression pour obtenir une bonne flexibilité verticale avec l'avantage de la stabilité horizontale. Pour des vitesses normales d'environ 1500 tr/min, le RA offre un degré d'isolation de 75-85%. Pour une meilleure isolation, on peut choisir l'alternative RAEM ou M-Series.
Sa construction unique et les dernières méthodes de production font du RA un support de haute performance, avec un certain nombre d'avantages tels que la protection contre la corrosion pour faire face aux environnements difficiles et un couvercle en forme de dôme pour protéger contre la contamination par l'huile.
Spécification Technique
Série RA Moyen
Part number |
Part number |
Dimensions in mm | Weight | M-max (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 40 deg IRH | 60 deg IRH | D | A | H | K | d | L | G | (kg) | 40 deg IRH |
60 deg IRH |
Recommended Torque (Nm) | |
RA 350/M12 | 10-00172-01 | 10-00173-01 | 101 | 140-148 | 38 | 175 | 14 | 18 | M12 | 0,74 | 250 | 450 | 100 | |
RA 350/M16 | 10-00112-01 | 10-0011301 | 101 | 140-148 | 38 | 175 | 14 | 18 | M16 | 0,74 | 250 | 450 | 100 | |
RA 500 | 10-00116-01 | 10-00117-01 | 123 | 158 | 42 | 192 | 14 | 18 | M16 | 1,02 | 450 | 700 | 100 |
Séries RA Petit
Part number |
Part number |
Dimensions in mm | Weight | M-max (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 40 deg IRH | 60 deg IRH | D | A | H | K | d | L | G | (kg) | 40 deg IRH |
60 deg IRH |
Recommended Torque (Nm) | |
RA 100/M10 | 10-00106-01 | 10-00107-01 | 79 | 110 | 30 | 130 | 9 | 12 | M10 | 0,33 | 105 | 240 | 25 | |
RA 100/M12 |
10-00166-01 | 10-001167-01 | 79 | 110 | 30 | 130 | 9 | 12 | M12 | 0,33 | 105 | 240 | 25 | |
RA 200/M10 |
10-00110-01 | 10-00111-01 | 94 | 124 | 35 | 150 | 10 | 15 | M10 | 0,47 | 180 | 280 | 25 | |
RA 200/M12 |
10-00165-01 | 10-00091-01 | 94 | 124 | 35 | 150 | 10 | 15 | M12 | 0,47 | 180 | 280 | 25 |
Séries RA Large
Part number |
Part number |
Dimensions in mm | Weight | M-max (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 40 deg IRH | 60 deg IRH | D | A | H | K | d | L | G | (kg) | 40 deg IRH |
60 deg IRH |
Recommended Torque (Nm) | |
RA 800 | 10-00118-01 | 10-00119-01 | 144 | 182 | 46 | 216 | 14 | 18 | M16 | 1,59 | 750 | 1300 | 100 | |
RA 1200 | 10-00154-01 | 10-00155-01 | 161 | 140 | 58 | 170 | 14 | M20 | 2,19 | 900 | 1600 | 180 | ||
RA 1800 | 10-00156-01 | 10-00157-01 | 181 | 160 | 66,5 | 190 | 14 | M20 | 2,33 | 1300 | 2100 | 180 |
Série RA Fail Safe, Petite
Part number |
Part number |
Dimensions in mm | Weight | M-max (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 40 deg IRH | 60 deg IRH | D | A | H | K | d | L | G | (kg) | 40 deg IRH |
60 deg IRH |
Recommended Torque (Nm) | |
17-1463-35 | 10-00503-01 | 65 | 76,2 | 35 | 94 | 8,5 | 10 | M12 | 0,22 | 55 | 25 | |||
17-1463-45 | 10-00504-01 | 65 |
76,2 |
35 |
94 |
8,5 |
10 |
M12 |
0,22 |
80 | 25 | |||
17-1463-60 | 10-00505-01 | 65 |
76,2 |
35 |
94 |
8,5 |
10 |
M12 |
0,22 |
170 | 25 | |||
17-1463-70 | 10-00506-01 | 65 |
76,2 |
35 |
94 |
8,5 |
10 |
M12 |
0,22 |
240 | 25 |