Montures MDS
Le montage MDS est facile à mettre en place grâce à une installation à boulon unique en deux parties. Il n'est pas nécessaire d'avoir un rayon ou un trou d'installation chanfreiné et une bride en acier empêche l'usure du caoutchouc à l'interface du support. La coupelle d'amortissement en acier collé limite les mouvements verticaux et empêche une tension excessive dans le caoutchouc. La coupelle est encapsulée dans du caoutchouc pour éviter la corrosion.
Le support MDS est conçu pour supporter des charges de choc dynamiques élevées mais pour limiter les mouvements du support dans toutes les directions, MDS (Multi-Directional Snubbing). Dans la plage de charge de travail statique, les supports MDS ont des caractéristiques de rigidité linéaires permettant de prédire facilement la déflexion du support et les performances d'isolation..
Les applications typiques comprennent :
• Moteurs
• Petites cabines sur les véhicules hors route
Spécification Technique
TYPE | DRAWING No. | PART No. | TYPE | DIMENSIONS (mm) | MAX LOAD (kg) | AXIAL STIFFNESS (N/mm) | BOLT SIZE | BOLT TORQUE (Nm) | |||||||
Ød | ØD | ØD1 | H | H1 | C | E (+/- 0.5mm) | F * | ||||||||
MDS 55 | 17-4967 | 10-02182 | 40 °IRHD | 13 | 55.5 | 29.8 | 22 | 29 | 28.8-30.2 | 15 | 26.5 | 35 | 165 | M12 | 125 |
10-02183 | 45 °IRHD | 40 | 186 | ||||||||||||
10-04834 | 45 CR | 40 | 186 | ||||||||||||
10-04797 | 55 °IRHD | 65 | 300 | ||||||||||||
10-04817 | 65 °IRHD | 95 | 450 | ||||||||||||
MDS 66 | 17-2280 | 10-01802 | 45 °IRHD | 18.8 | 66 | 39.8 | 39 | 29.5 | 40.0-40.3 | 19.5 | 35 | 70 | 320 | M16 | 240 |
10-04792 | 45 °IRHD (CR) | 70 | 320 | ||||||||||||
10-01803 | 55 °IRHD | 120 | 540 | ||||||||||||
10-04793 | 55 °IRHD (CR) | 120 | 540 | ||||||||||||
10-01804 | 65 °IRHD | 170 | 800 | ||||||||||||
MDS 80 | 17-2243 | 10-01799 | 45 °IRHD | 16.2 | 80 | 37.8 | 41.5 | 32 | 37.9-38.2 | 19.5 | 37.5 | 90 | 350 | M16 | 240 |
10-04791 | 45 °IRHD (CR) | 90 | 350 | ||||||||||||
10-04778 | 50 °IRHD | 115 | 450 | ||||||||||||
10-01800 | 55 °IRHD | 140 | 550 | ||||||||||||
10-01801 | 65 °IRHD | 200 | 800 | ||||||||||||
MDS85 | 17-2241 | 10-03705 | 45 °IRHD | 16.2 | 88 | 41.8 | 40 | 32 | 42.0-42.3 | 16 | 35 | 90 | 400 | M16 | 240 |
10-02176 | 55 °IRHD | 140 | 700 | ||||||||||||
10-04818 | 65 °IRHD | 200 | 1065 | ||||||||||||
MDS95 | 17-4474 | 10-04816 | 45 °IRHD | 16.2 | 98 | 46.6 | 40 | 32 | 47.5-48.3 | 16 | 35 | 190 | 580 | M16 | 333 |
10-02256 | 55 °IRHD | 240 | 745 | ||||||||||||
10-02255 | 65 °IRHD | 370 | 1135 | ||||||||||||
10-02259 | 70 °IRHD | 450 | 1365 | ||||||||||||
MDS 110 | 17-2285 | 10-03853 | 45 °IRHD | 22.5 | 110 | 56.9 | 51.5 | 39 | 57.2-57.5 | 25 | 46.5 | 230 | 724 | M20/M22 | 502/685 |
10-03854 | 55 °IRHD | 360 | 976 | ||||||||||||
10-03855 | 65 °IRHD | 510 | 1382 | ||||||||||||
10-04094 | 75 °IRHD | 765 | 2000 | ||||||||||||
MDS 130 | 17-4196 | 10-01984 | 45 °IRHD | 30.2 | 128 | 69.2 | 58 | 43 | 70.75-71.25 | 40 | 57 | 230 | 700 | M30 | 750 |
10-01985 | 55 °IRHD | 500 | 1160 | ||||||||||||
10-01986 | 65 °IRHD | 600 | 1600 | ||||||||||||
10-04613 | 70 °IRHD | 735 | 1830 | ||||||||||||
10-05003 | 70 °IRHD (CR) |