Gamme de produits M-Mount
Le support M de Novibra est spécialement conçu pour donner une grande déflexion à de faibles charges, tout en étant compact et facile à installer.
Le M-Mount est idéal pour les applications impliquant l'isolation des vibrations à basse fréquence dans tous les plans. Il convient également pour l'atténuation des chocs en raison de sa capacité à offrir une grande déflexion. Il fournit une isolation passive des vibrations sur les instruments électroniques, les équipements de mesure et les cellules de test.
Spécifications Techniques
M-Mounting Grand
Part number | Part number |
Dimensions (mm) |
Weight | M-Max (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 40 deg IRH | 60 deg IRH |
D | E | A | K | H | h | d | G | (kg) | 40 deg IRH | 60 deg IRH | |
M 400 | 10-00104-01 | 10-00105-01 | 78 | 120 | 150 | 63 | 18 | 14,5 | M 12 | 1,06 | 280 | 500 | ||
M 600 | 10-00080-01 | 10-00081-01 | 100 | 160 | 200 | 85 | 25 | 14,5 | M 16 | 2,35 | 380 | 750 | ||
M 1500 | 10-00082-01 | 10-00083-01 | 186 | 250 | 310 | 160 | 43 | 18,0 | M 24 | 9,43 | 1400 | 2500 |
M-Mounting Petit
Part number | Part number |
Dimensions (mm) |
Weight | M-Max (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 40 deg IRH | 60 deg IRH |
D | E | A | K | H | h | d | G | (kg) | 40 deg IRH | 60 deg IRH | |
M 7 | 10-00139-01 | 10-00140-01 | 18 | 43 | 50 | 64 | 20 |
7 | 7,0 | M 6 | 0,02 | 3,5 | 9 | |
M 25 | 10-00094-01 | 10-00095-01 | 33 | 56 | 66 | 85 | 25 | 11 | 8,0 | M 8 | 0,07 | 20 | 50 |
M-Mounting Moyen
Part number | Part number |
Dimensions (mm) |
Weight | M-Max (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 40 deg IRH | 60 deg IRH |
D | E | A | K | H | h | d | G | (kg) | 40 deg IRH | 60 deg IRH | |
M 50 |
10-00096-01 |
10-00095-01 |
33 |
76 |
92 |
114 |
35 |
14 |
10,0
|
M 10 |
0,16 |
40 |
80 |
|
M 100 | 10-00100-01 | 10-00099-01 | 53 | 96 | 110 | 136 | 40 | 15 | 11,5 | M 10 | 0,26 | 70 | 150 | |
M 200 | 10-00102-01 | 10-00103-01 | 58 | 101 | 124 | 151 | 45 | 13 | 11,5 | M 10 | 0,42 | 130 | 220 |
Téléchargements

Télécharger la fiche technique
En savoir plus sur les solutions M-Mount de Trelleborg
Nous contacter
Pour plus d'informations sur nos produits et solutions, veuillez contacter notre équipe en utilisant le formulaire ci-dessous.