Montages basse fréquence
Les supports basse fréquence sont conçus pour des charges de cisaillement et de compression. La charge de traction continue doit être évitée. Ces supports anti-vibration sont conçus pour donner une grande déflexion pour de petites charges et sont utilisés pour protéger les équipements suspendus contre les vibrations et les impacts.
Les applications typiques comprennent :
- Instruments légers
- Ventilateurs et compresseurs légers
- Unités informatiques et électroniques
- Montage antichoc pour les applications légères
Données produits
DRAWING No. | PART No. | TYPE | DIMENSIONS (mm) | MAX LOAD (Kg) | MAX TORQUE (Nm) | ||||||
H | B | C | ØD | E | COMPRESSION | SHEAR | ROLLING SHEAR | ||||
Low Frequency Mount (O-Shaped) | |||||||||||
17-1394 | 20-00018 | 60 °IRHD | 17 | 14 | 13 | M4 | 10 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.6 |
055 18 001 | 96740 | 40 NR511 | 18 | 14 | 15 | M4 | 7 | 2 | 0.95 | 0.45 | 1.3 |
96741 | 45 NR511 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | |||||||
17-1395 | 20-00020 | 45 °IRHD | 30 | 25 | 19 | M5 | 14 | 3.1 | 1.0 | 0.8 | 3.2 |
055 18 002 | 96757 | 40 NR511 | 30 | 25 | 22 | M5 | 10 | 3.2 | 2 | 1.3 | 2.7 |
96755 | 45 NR511 | 4 | 2.5 | 1.7 | |||||||
17-1395 | 20-00021 | 60 °IRHD | 30 | 25 | 19 | M5 | 14 | 5.6 | 1.5 | 1.2 | 3.2 |
055 18 001 | 49023642 | 60 NBR 68 | 18 | 14 | 15 | M4 | 7 | 6 | 2.8 | 1.5 | 1.3 |
49023643 | 60 EPDM 22 | ||||||||||
96761 | 65 NR511 | ||||||||||
17-1396 | 20-00022 | 45 °IRHD | 38 | 35 | 25 | M6 | 15 | 8.7 | 3.1 | 2.5 | 8.3 |
055 18 003 | 96743 | 45 NR511 | 38 | 36 | 28 | M6 | 9.5 | 9.5 | 5 | 2.7 | 4.7 |
055 18 703 | 477967 | 60 EPDM 22 | 30 | 25 | 22 | M5 | 10 | 11 | 7 | 3.5 | 2.7 |
055 18 002 | 96742 | 65 NR511 | |||||||||
17-1396 | 20-00023 | 60 °IRHD | 38 | 35 | 25 | M6 | 15 | 12.7 | 4.6 | 3.6 | 8.3 |
055 18 003 | 96750 | 65 NR511 | 38 | 36 | 28 | M6 | 9.5 | 21.5 | 11 | 5.5 | 4.7 |
055 18 700 | 500640 | 65 NR511 | 15 | ||||||||
49002215 | 60 EPDM 22 |