Montage de niveau
Le support de niveau s'installe en quelques minutes en suivant les instructions fournies. Il n'est pas nécessaire de fixer la machine au sol car la base en caoutchouc du support maintient la machine en place. Si nécessaire, la machine peut être facilement repositionnée. Le niveau est ajusté en fonction de la charge appliquée.
L'élément en caoutchouc du support de niveau est résistant aux huiles et aux produits chimiques. Toutes les pièces métalliques sont zinguées et chromées pour les protéger de la corrosion.
Les modèles TF 250, TF 600 et TF 1200 sont également disponibles en S/S (ISO 2604/11, BS 3605:1).
Le support, avec réglage de niveau, convient à une large gamme de machines d'atelier autonomes.
Les applications typiques comprennent :
- Tours et fraiseuses
- Machines à rectifier
- Presses
- Cisailles à tôle
- Machines à grignoter
- Poinçons et fraises
TYPE | DRAWING NO. | PART NO. | COMPOUND | DIMENSIONS | OVERALL BOLT LENGTH (mm) | MAX LOAD (kg) | ||
ØD | H | G | ||||||
M80 | 050 18 023 | 96504 | 45 NBR 68 | 80 | 30 | M12 | 80 | 80 |
96505 | 60 NBR 68 | |||||||
TF 250 | 19-0588 | 20-00623 | - | 69 | 23 | M12 | 100 | 100 |
TF 250 S/S | 19-0589 | 20-00678 | ||||||
M80 | 050 18 023 | 96506 | 70 NBR 68 | 80 | 30 | M12 | 80 | 80 |
96507 | 75 NBR 68 | |||||||
M120 | 050 18 020 | 96496 | 45 NBR 68 | 120 | 37 | M12 | 100 | 100 |
96497 | 55 NBR 68 | |||||||
TF 600 | 19-0583 | 20-00624 | - | 81 | 25 | M12 | 100 | 100 |
TF 600 S/S | 19-0585 | 20-00679 | ||||||
M120 | 050 18 020 | 96498 | 65 NBR 68 | 120 | 37 | M12 | 100 | 100 |
TF 1200 | 19-0578 | 20-00625 | - | 108 | 29 | M16 | 100 | 100 |
TF 1200 S/S | 20-00680 | |||||||
M160 | 050 18 021 | 96499 | 45 NBR 68 | 160 | 41 | M16 | 120 | 120 |
050 18 704 | 49039496 | 45 NBR 68 | 140 | 140 | ||||
050 18 021 | 96500 | 65 NBR 68 | 120 | 120 | ||||
050 18 704 | 49039497 | 65 NBR 68 | 140 | 140 | ||||
050 18 021 | 96501 | 70 NBR 68 | 120 | 120 | ||||
050 18 704 | 49014539 | 70 NBR 68 | 140 | 140 | ||||
M185 | 050 18 022 | 96502 | 75 NBR 68 | 185 | 48 | M20 | 160 | 160 |
TF 3000 | 19-0591 | 20-00626 | - | 151 | 35 | M20 | 120 | 120 |
TF 4000 | 19-0596 | 20-00627 | - | 170 | 39 | M20 | 120 | 120 |
M185 | 050 18 022 | 96503 | 85 NBR 68 | 185 | 48 | M20 | 160 | 160 |
TF 6000 | 19-0598 | 20-00628 | - | 205 | 44 | M24 | 150 | 150 |
DRAWING NO. | PART NO. | TYPE | DIMENSIONS (mm) | MAX. LOAD (kg) | |
ØD | H | ||||
19-0571 | 20-00629 | TFE 601 | 80 | 25 | 800 |