Montage des fluides
Ce ressort porteur de charge à mouvement limité possède des caractéristiques supplémentaires telles qu'un amortissement élevé pour réduire le mouvement à proximité des fréquences de résonance et un isolateur pour isoler les vibrations à une fréquence spécifique.
Spécification Technique
Support fluide 200Kg
Part no. | Min Load kg |
Max Load kg |
Thread type |
Max bolt torque Nm |
|
---|---|---|---|---|---|
20-01498-01 | 100 | 200 | 45 mm long M16 stud | 260 | |
20-01499-01 | 100 | 200 | 90 mm long M16 stud | 260 | |
20-01500-01 | 100 | 200 | 30 mm deep M16 hole | 260 |
Support fluide 150Kg
Part no. | Min Load kg |
Max Load kg |
Thread type |
Max bolt torque Nm |
|
---|---|---|---|---|---|
20-01105-01 | 50 | 150 | 45 mm long M16 stud | 260 | |
20-01496-01 | 50 | 150 | 90 mm long M16 stud |
260 | |
20-01497-01 | 50 | 150 | 30 mm deep M16 hole | 260 |
Support fluide 225Kg
Part no. | Min Load kg |
Max Load kg |
Thread type |
Max bolt torque Nm |
|
---|---|---|---|---|---|
20-01104-01 | 150 | 225 | 45 mm long M16 stud | 260 | |
20-01501-01 | 150 | 225 | 90 mm long M16 stud | 260 | |
20-01502-01 | 150 | 225 | 30 mm deep M16 hole | 260 |
Téléchargements

Télécharger la fiche technique
En savoir plus sur les solutions de montage des fluides de Trelleborg.