Montage par brides
Ce support convient aux applications mobiles et statiques, pour la protection des équipements sensibles contre les vibrations externes ou pour l'isolation des vibrations. Les montages d'instruments à bride peuvent être sécurisés s'ils sont équipés d'une rondelle en haut et en bas de la section en caoutchouc.
Données produits
DRAWING No. | PART No. | TYPE | MAX LOAD (kg) |
17-1801 | 10-00583 | 45 °IRHD | 2.7 |
10-00584 | 60 °IRHD | 5.4 | |
17-4573 | 10-04819 | 45 °IRHD | 75 |
10-04820 | 60 °IRHD | 150 |