Equi-Frequence Petite
Montage général à profil bas pour une utilisation dans les endroits où l'espace est restreint. Convient aux applications stationnaires. Peut également être utilisé pour protéger des équipements délicats ou sensibles contre les chocs ou les perturbations. Chaque modèle présente sensiblement la même rigidité dans les directions verticale et horizontale. Plage de charge de 11 kg à 54 kg. Peut être utilisé comme un petit support antichoc lorsque les charges statiques sont réduites.
Spécification technique
Type | Part number | M-Max (kg) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|
17-1566-45 | 10-00529-01 | 11 | 0,024 | |
17-1566-60 |
10-0530-01 |
22 |
0,024 | |
17-0389-45 | 10-00406-01 | 27 | 0,10 | |
17-0389-60 | 10-00407-01 | 54 | 0,10 |
Téléchargements

Télécharger la fiche technique
En savoir plus sur les solutions Equi-Frequency de Trelleborg.