Support cylindrique
Les supports cylindriques, également appelés bobines, peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications industrielles pour permettre le mouvement relatif d'une masse suspendue par rapport au sol, et isoler les effets du bruit, des vibrations et des chocs. Les supports sont disponibles dans une large gamme de tailles avec une capacité de charge faible à élevée, et ont également des filetages métriques standard de différentes longueurs. Ils sont plus efficaces lorsqu'ils sont montés pour supporter des charges en cisaillement et en compression, mais peuvent également être utilisés en cisaillement ou en compression pure.