Cushymount
Le Cushymount bénéficie de grandes déflexions, d'une capacité de charge élevée et d'une longue durée de vie. Le produit comprend un tampon réglable intégré pour limiter les mouvements horizontaux et verticaux de l'équipement suspendu sous l'effet d'une charge de choc, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des dispositifs externes tels que des liens ou des tampons.
L'ensemble de montage se compose de quatre ressorts circulaires en caoutchouc et métal, chargés en cisaillement et en compression, afin d'obtenir des propriétés optimales de charge-déflexion dans les directions verticale et horizontale. Les éléments de ressort en caoutchouc sont protégés des dommages physiques et de la contamination par l'huile ou les fluides par les robustes pièces en fonte S.G. dans lesquelles ils sont logés.
Spécification technique
Product number |
Nominal hardness |
Weight (kg) |
Static vertical stiffness (kN/m) |
Dynamic vertical stiffness (kN/m) |
Maximum Static load (kN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
17-1470 | 45 | 37 | 2450 | 2850 | 36,8 | |
17-1470 | 55 | 37 | 3530 | 4400 | 55 | |
17-1470 | 65 | 37 | 5200 | 7000 | 70,5 |
Product number |
Nominal hardness |
Weight (kg) |
Static vertical stiffness (kN/m) |
Dynamic vertical stiffness (kN/m) |
Maximum Static load (kN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
17-1468 | 45 | 37 | 590 | 700 | 10,5 | |
17-1468 | 55 | 37 | 880 | 1160 | 15,7 | |
17-1469 | 55 | 37 | 1680 | 2060 | 27,5 |
Téléchargements