Montage du Cushyfoot
Les fixations Cushyfoot comportent deux éléments en caoutchouc, utilisés en cisaillement et en compression, afin de fournir d'excellentes caractéristiques de rigidité pour l'isolation d'une large gamme de fréquences de vibrations.
Il existe trois tailles, 17-0290 pour des charges allant jusqu'à 230 kg par support, 17-0213 pour des charges allant jusqu'à 1250 kg et 17-0346, qui supportera jusqu'à 1280 kg par support, fournira jusqu'à 16 mm de déflexion statique.
Caractéristiques :
- Une large gamme de charges allant de 50 à 1280 kg.
- Moulage solide pour la sécurité et la fiabilité
- La rigidité horizontale dissemblable permet une isolation et un contrôle du mouvement optimaux.
Applications :
- Moteurs diesel
- Groupes électrogènes
- Compresseurs
- Ventilateurs
- Groupes hydrauliques
- Machines de levage
DRAWING NO. | PART NO. | TYPE | DIMENSIONS (mm) | MAX. LOAD (kg) | |||||||
L | B | A | K | H | D | Ød | G | ||||
17-0290-1 | 20-00689 | 45 °IRHD | 122 | 132 | 90 | 114 | 72 | 82 | 13 | M16 | 115 |
050 18 001 | 96808 | 45 NR 511 | 121 | 127 | 90 | 115 | 72 | 83 | 11 | M12 | 150 |
49047069 | 45 NR 511 | M16 | |||||||||
96806 | 50 NR 511 | M12 | 190 | ||||||||
49041129 | 50 NR 511 | M16 | |||||||||
17-0290-1 | 10-04251 | 60 °IRHD | 122 | 132 | 90 | 114 | 72 | 82 | 13 | M16 | 230 |
050 18 001 | 96809 | 65 NR 511 | 121 | 127 | 90 | 115 | 72 | 83 | 11 | M12 | 310 |
49047070 | 65 NR 511 | M16 | |||||||||
17-0290-1 | 10-04116 | 70 °IRHD | 122 | 132 | 90 | 114 | 72 | 82 | 13 | M16 | 340 |
050 18 004 | 596744 | 45 NR 511 | 228 | 203 | 165 | 203 | 120 | 146 | 17.5 | M16 | 500 |
050 18 001 | 96807 | 75 NR 511 | 121 | 127 | 90 | 115 | 72 | 83 | 11 | M12 | 530 |
49047071 | 75 NR 511 | M16 | |||||||||
17-0213 | 10-04106 | 45 °IRHD | 230 | 204 | 165 | 205 | 110 | 148 | 18 | M16 | 590 |
050 18 002 | 96802 | 45 NR 511 | 228 | 203 | 165 | 203 | 110 | 146 | 17.5 | M16 | 650 |
17-0346-1 | 10-04123 | 45 °IRHD | 230 | 204 | 165 | 205 | 123 | 148 | 18 | M16 | 630 |
050 18 004 | 96800 | 58 NR 511 | 228 | 203 | 165 | 203 | 120 | 146 | 17.5 | M16 | 850 |
050 18 002 | 96805 | 58 NR 511 | 110 | 950 | |||||||
050 18 004 | 96920 | 65 NR 511 | 120 | ||||||||
050 18 002 | 96804 | 65 NR 511 | 110 | 1250 | |||||||
050 18 004 | 96801 | 58 NR 511 | 120 | ||||||||
17-0213 | 10-04104 | 60 °IRHD | 230 | 204 | 165 | 205 | 110 | 148 | 18 | M16 | 1250 |
17-0346-1 | 10-04120 | 60 °IRHD | 123 | M16 | 1280 | ||||||
050 18 002 | 96803 | 75 NR 511 | 228 | 203 | 165 | 203 | 110 | 146 | 17.5 | M16 | 1600 |