Gamme de produits des cisailles double U et BA
Également adaptés pour isoler les vibrations des machines et des équipements à faible vitesse, le type BA et le type Double U-Shear sont conçus pour protéger les unités sensibles et légères des vibrations de chocs externes. Les deux montages utilisent du caoutchouc collé en cisaillement pour permettre une grande déflexion et fournir une excellente isolation des basses fréquences. La cisaille BA est une demi-section, adaptée aux charges très légères.
Caractéristiques techniques
Gamme de cisailles en double U
Type | Part number 40 deg IRH |
Part number 50 deg IRH |
Dimensions in mm |
Weight (kg) |
M-Max (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | L | H | A | F | C | d | t | 40 deg IRH | 50 deg IRH | |||||
17-1492 | 10-00518-01 | 10-00519-01 | 19 | 60 | 43 | 19 | 10,3 | 6,7 | 0,09 | 14 | 20 | |||
17-1480 | 10-00511-01 | 10-00512-01 | 51 | 80 | 78 | 32 | 25 | 13 | 0,6 | 70 | 100 | |||
17-1479 | 10-00509-01 | 10-0051001 | 64 | 86 | 108 | 38 | 32 | 16,7 | 1,1 | 150 | 220 | |||
17-1482 | 10-00515-01 | 10-00516-01 | 51 | 60 | 41 | 20 | 11 | 0,2 | 37 | 56 |
Gamme BA à montage cisaillé
Type | Part number 40 deg IRH |
Part number 60 deg IRH |
Dimensions in mm |
Weight (kg) |
M-Max (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | L | H | A | F | C | d | t | 40 deg IRH | 60 deg IRH | |||||
BA 20/2 | 10-00005-01 | 10-00006-01 | 20 | 90 | 58 | 62 | 8 | 4 | 0,09 | 12 | 27 | |||
BA 20 | 10-00145-01 | 10-00146-01 | 20 | 90 | 50 | 10 | 4 | 0,16 | 20 | 35 | ||||
BA 50 |
10-00147-01 | 10-00148-01 | 50 | 90 | 50 | 12 | 4 | 0,42 | 60 | 110 | ||||
BA 100 |
10-00149-01 | 10-00150-01 | 100 | 90 | 50 | 15 | 4 | 0,83 | 130 | 250 |
Téléchargements

Télécharger la fiche technique
En savoir plus sur les solutions de montage en cisaillement Trelleborg BA et Double U.