L’adoption d’une pression correcte réduit le temps d’arrêt des machines et permet d’éviter les accidents. Le nouveau Trelleborg TPMS est un système de contrôle avancé, à base de capteurs, qui surveille la pression et la température des pneus en temps réel.
Une plus grande disponibilité de vos machines
The Trelleborg TPMS, engineered for construction applications, is a cloud based system which integrates tire sensors, a central gateway on the machine and an online platform to fully monitor your fleet operations and to avoid dangerous accidents.
L'innovation de l’intérieur
Les avantages de la maintenance prédictive
Souhaitez-vous recevoir un complément d'information sur Trelleborg TPMS? Envoyez-nous un message et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.