Roues agricoles et forestières
L'association de nos roues avec la technologie THK (Trelleborg High Knurling) - offre une solution performante qui répond aux exigences les plus strictes.
Toutes les jantes Trelleborg sont fabriquées avec un acier résistant, de grande qualité, spécialement conçu pour être roulé.
Un acier de grande résistance est utilisé en différentes épaisseurs pour les disques, en fonction de la dimension et de l'utilisation de la roue complète.
L'usage de tracteurs équipés des dernières générations de motorisations ayant une puissante force de traction, augmente l'effort sur les pneus, les jantes et leur interaction.
Les derniers tests menés prouvent que la jante Trelleborg THK, à fort moletage, répond aux attentes les plus pointues de nos clients.
Téléchargements
Trelleborg Agricultural Wheels
Agricultural and Forestry wheels manual
THK Trelleborg High Knurling
Trelleborg High Knurlingla solution parfaite.
Visual Folder
Trelleborg tires and complete wheels solutions
Jumelage
Rims
Outils
Applications Web
Tire Book
Trouvez toutes les informations techniques concernant la gamme Trelleborg ainsi que des conseils utiles pour utiliser au mieux vos pneus.
L'application est également disponible en ligne.
Dealer Locator
L'appli Dealer Locator Trelleborg vous permet de localiser le principal revendeur de pneus Trelleborg le plus proche de chez vous. A l'aide de la technologie Google maps, l'appli indique l'itinéraire le plus court pour rejoindre le revendeur, en précisant ses coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail et site internet).
Calculateur de Charge
Tire iBrochure
La version pour PC est optimisée pour Google Chrome, IE10 et versions ultérieures.
Vidéo Produit
Nouveaux produits
TM1060
TH400
TM150
TM3000
TM700 ProgressiveTraction
Twin Forestry T440
Nouvelle bande de roulement exclusive garantissant un auto-nettoyage optimal et une excellente traction quel que soit le terrain