Trouver votre pneu

Tire selector
Pneus manutention
Trelleborg s’est, dès le premier jour, consacré à mettre au point, construire et produire les pneus premium manutention qui soient pour aider les professionnels du secteur de la manutention de matériaux et de l’entrepôt à optimiser leurs opérations logistiques quotidiennes.
En tant que FEO approuvé pour les marques de chariots élévateurs mondiaux de première monte, nous avons à cœur de fournir des pneus de qualité premium. Nous pensons que le chariot élévateur est l’une des machines les plus importantes sur terre et qu’il devrait toujours être équipé des meilleurs pneus possibles.
C’est pourquoi tous nos pneus ont été conçus pour avoir de bonnes performances et ont été construits pour créer de la valeur tout au long du cycle de vie - en maximisant le temps de fonctionnement et en augmentant la productivité de vos opérations.
Notre gamme de pneus manutention propose des pneus pleins souples, des bandages caoutchouc sur frette acier, des pneumatiques gonflables ainsi que des pneus en polyuréthane de niveau international. Choisir le bon pneu va augmenter l’efficacité de votre entreprise, le confort de vos employés et va tirer profit d’opérations sûres.
Nos pneus manutention sont conçus pour fonctionner dans divers environnements. Optez pour la préhension toute surface pour de meilleures performances sur des surfaces non planes, une bonne résistance au morcellement et à l’arrachement pour une longue durée de vie en environnements difficiles et une large empreinte pour une grande stabilité, une bonne résistance à l’usure et des performances élevées.
Mais ce n’est pas tout.
Nos pneus manutention Pit Stop Line garantissent que vous obtenez toujours un maximum de valeur en remplaçant les pneus au bon moment et en étant capable de maintenir le temps d’arrêt du chariot élévateur au minimum. Trelleborg Elite XP et Trelleborg M² vont vous donner les meilleures performances de pneus du secteur résultant d’une durée de vie de pneus nettement plus longue, d’économies d’énergie et de plus grand confort par rapport aux autres pneus du marché.
Trelleborg vous propose un monde totalement nouveau de pneus manutention de qualité premium. Commencez dès maintenant à explorer notre sélection Utilisez notre sélecteur de pneus pour trouver le pneu de construction idéal pour atteindre un maximum de productivité, d’efficacité et de confort.

Pit Stop Line
La technologie Pit Stop Line de Trelleborg permet aux opérateurs et aux gestionnaires de flotte de savoir avec une précision de 100% quand leurs pneus doivent être remplacés.
Trelleborg Elite XP
Le profil carré des pneus pleins souples Elite XP de Trelleborg fournit une excellente stabilité et une plus grande surface de contact entraînant un plus grand confort et une durée de vie du pneu plus longue.


Roues et roues complètes
Pneus polyvalents et spécialisés
Trelleborg M2