Chambres à air
Pour remplir cette mission, en plus des pneus et des roues, Trelleborg propose une large gamme de chambres à air, un produit clé dans les opérations agricoles. Etanche à l'air et résistante à la déchirure, la chambre à air Trelleborg représente le meilleur choix pour votre pneumatique.
Les chambres à air Trelleborg STT se caractérisent par une excellente imperméabilité évitant ainsi toute fuite d'air. Chaque fois que le lestage à l'eau est nécessaire, les chambres à air Trelleborg assurent une étanchéité totale. Elles assurent le maintien d'un faible volume d'air tout en supportant des charges élevées. Les chambres à air STT grace à leur qualité supérieure protégent la jante contre la corrosion et le pneu contre les agressions chimiques lorsque le lestage contient de l'antigel ou d'autres additifs.
Téléchargements
Technical Catalogue
Catalogue Technique
Visual Folder
Pneus et roues completes Trelleborg
Outils
Tire Book
Trouvez toutes les informations techniques concernant la gamme Trelleborg ainsi que des conseils utiles pour utiliser au mieux vos pneus.
Trouver votre revendeur - Web Version
Grâce à la technologie Google maps, l'appli recommande l'itinéraire le plus court pour rejoindre le revendeur, en fournissant ses coordonnées.