EMR 1050 - Tires & Wheels | Trelleborg Wheels French

Gamme EMR

Pneus radiaux pour engins de terrassement 1050

Trelleborg EMR 1050PNEU RADIAL HAUT DE GAMME

La gamme EMR de Trelleborg a été conçue afin de renforcer la productivité dans le cadre d’applications critiques de construction. 

Elle procure une meilleure résistance aux impacts et une durabilité de premier ordre, avec une bande de roulement adaptée multi-surface assurant une maîtrise et une adhérence parfaites sur sable, pierre, gravier ou terre.

La carcasse radiale robuste et un composé à la pointe de la technique garantissent la longévité du pneu, tout en procurant une distribution équilibrée de la charge pour une conduite confortable, en maintenant une faible consommation de carburant.

Conçue pour être utilisée avec des excavatrices, la gamme EMR 1050 est la meilleure solution pour les sites à ciel ouvert et les carrières, les mines souterraines, les travaux de traitement des déchets et de recyclage, ainsi que les travaux de construction plus lourds.

Avantages principaux :

• Forte résistance aux agressions externes
• Excellente longévité du pneu grâce aux sculptures profondes
• Conçue pour des conditions très difficiles
• Protection annulaire en caoutchouc du flanc


La performance. Là où vous en avez besoin.


Conçu pour les excavatrices et camions-bennes, la gamme EMR est adaptée aux sites à ciel ouvert et carrières, aux mines souterraines et aux applications de construction générale.

Télécharger

Instructions, conseils, astuces, dimensions... ces PDF vous fournissent toutes les informations dont vous avez besoin concernant la gamme EMR. 

Pneumatiques à structure radiale pour engins de terrassement 1050

Premium construction pneumatic  

Téléchargements (pdf)

Gamme EMR

Performance when you need it  

Téléchargements (pdf)

Technical Data

Loader/Transport Service


Tire 
size
 
 
Tread pattern Type
 
 Rim (permitted)
 
Overall Diameter (mm) Section Width (mm) Loaded
static radius
(mm)
Rolling
circumference
(mm)
Tread
depth
(mm)
Service description
LI/SS
 
Tire load capacity (kg) at 10 (km/h) Tire
pressure
(bar)
Tire load capacity (kg) at 50 (km/h) Tire pressure (bar)
17.5 R 25 EMR 1020
TL
14.00/1.5-25
(14.00/1.5x25 DC,
14.00/1.3x25 DC)
1.349 434 588 4.100 28  
*
176 A2/157 B

 
7.100


4,50

 
4.125
 

3,50
EMR 1030
TL
14.00/1.5-25
(14.00/1.5x25 DC,
14.00/1.3x25 DC)
1.347 442 610 4.068 28  
*
176 A2/157 B
 

7.100


4,50
   
   
4.125 3,50
20.5 R 25 EMR 1020
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.389 540 643 4.527 31 **
193 A2/177 B

11.500

5,75
   
7.300 4,50
EMR 1030
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.490 536 647 4.514 36 **
193 A2/177 B

11.500

5,75
   
7.300 4,50
EMR 1030V
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.494 523 644 4.511 36 **
193 A2

11.500

5,75
   
   
EMR 1050
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.542 525 685 4.732 85 **
193 A2

11.500

5,75
   
   
23.5 R 25 EMR 1020
TL
19.50/2.5-25  1.613 614 691 4.879 34 **
201 A2/185 B

14.500

5,75
   
9.250 4,50
EMR 1030
TL
19.50/2.5-25  1.613 614 694 4.888 38 **
201 A2/185 B

5,75
   
14.500 9.250 4,50
EMR 1040
TL
19.50/2.5-25  1.670 616 729 5.023 60 **
201 A2/185 B

14.500

5,75
   
9.250 4,50
EMR 1050
TL
19.50/2.5-25  1.668 609 737 5.109 90 **
201 A2

14.500

5,75
   
   
26.5 R 25 EMR 1030
TL
22.00/3.0-25 1.747 676 749 5.300 41 **
209 A2/193 B

18.500

5,75
   
11.500 4,50
EMR 1040
TL
22.00/3.0-25 1.794 684 744 5.387 60 **
209 A2/193 B

18.500

5,75
   
11.500 4,50
EMR 1050
TL
22.00/3.0-25 1.792 676 780 5.477 97 **
209 A2

18.500

5,75
   
   
750/65 R 25 EMR 1030
TL
24.00/3.0-25 1.609 724 685 4.917 44 **
209 A2/190 B

18.500

6,25
   
10.600 4,25
29.5 R 25 EMR 1030
TL
25.00/3.5-25 1.872 764 794 5.628 43 **
216 A2/200 B

22.400

5,75
   
14.000 4,50
EMR 1040
TL
25.00/3.5-25 1.919 765 824 5.787 65 **
216 A2/200 B

22.400

5,75
   
14.000 4,50
EMR 1042
TL
25.00/3.5-25 1.870 740 806 5.626 60 **
200 B/216 A2

22.400

5,75
   
14.000 4,50
EMR 1050
TL
25.00/3.5-25 1.916 742 832 5.799 110 **
216 A2

22.400

5,75
   
   
18.00 R 33 EMR 1045
TL
13.00/2.5-33 1.873 491 858 5.613 54 **
191 B
     
10.900 6,50

*/** - Index of tire strength

Product Video

Envie d’en savoir plus sur les spécifications de la gamme EMR ? Voici des vidéos explicatives qui couvrent tous les détails clés.

Nous Contacter

*
*
*
*
*
*
*