Brawler HPS Solidflex Smooth | Trelleborg Wheels

Pneu plein Trelleborg pour chargeuse | Brawler HPS Solidflex

Les pneus Brawler HPS (High Performance Solid) sont conçus pour opérer dans le cadre d'applications extrêmes.

Les pneus Brawler HPS (High Performance Solid) sont conçus pour opérer dans des environnements extrêmes : recyclage de ferraille, stations de transfert des déchets et exploitation minière.

• Le caoutchouc de ce pneu met jusqu'à 3 fois plus longtemps à s'user que celui de pneumatiques conventionnels

• Adapté aux roues des équipementiers

• Alvéoles elliptiques pour une meilleure déformation

• Le Soft Ride réduit les vibrations et protège la machine et l'opérateur

Téléchargements

Brawler HPS Soft Ride

Applications extrèmes - Soft Ride  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

metric

Brawler HPS Solidflex Smooth

Dimensions 
Dimensions équivalentes
Dimension de jante
Diamètre total [mm]
Largeur de section [mm]
Profondeur de sculpture [mm]
Capacité de charge 10km/h [kg]
17.5-25 445/80-25 14.0-25 1.340 446 155
8.805
20.5-25 525/80-25 17.0-25
1.495 527
188 12.155
23.5-25 605/80-25 19.5-25
1.630  606 216
15.320
26.5-25 685/80-25 22.0-25
1.715 718 236 18.295
29.5-25
25.0-25 1.845 761 264 22.540
18.00-33     13.0-33  1.816 457  216  12.000 

Brawler HPS Solidflex Smooth Soft Ride

Dimensions 
Dimensions équivalentes
Dimension de jante
Diamètre total [mm]
Largeur de section [mm]
Profondeur de sculpture [mm]
Capacité de charge 10km/h [kg]
17.5-25 445/80-25 14.0-25 1340 446 155
8805
20.5-25 525/80-25 17.0-25 1495 527
188 12155
23.5-25 605/80-25 19.5-25 1630  606 216
15320
26.5-25 685/80-25 22.0-25 1715 718 236 18295
29.5-25
25.0-25
1845
761
264
22540

 Vidéo Produit

Nous Contacter

*
*
*
*
*
*
*