Brawler HPS Smooth | Trelleborg Wheels

Pneu plein Trelleborg pour chargeuse | Brawler HPS Smooth

Les pneus Brawler HPS (High Performance Solid) sont conçus pour opérer dans le cadre d'applications extrêmes

Trelleborg_Brawler_HPS-Smooth_200x281

Les pneus Brawler HPS (High Performance Solid) sont conçus pour opérer dans des environnements extrêmes : recyclage de ferraille, stations de transfert des déchets et exploitation minière.

• Le caoutchouc de ce pneu met jusqu'à 3 fois plus longtemps à s'user que celui de pneumatiques conventionnels
• Adapté aux roues des équipementiers
• Sculptures de traction spéciales : jusqu'à 17 cm de profondeur

Téléchargements

Brawler Soft Ride Brochure

Applications extrèmes - Soft Ride  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

metric
Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
Load Capacity
16 km/h [kg]
Load Capacity
25km/h [kg]
17.5x25/14 1340 446 155 563 11745 10220 9400
20.5x25/17 1495 527 188 835 16210 14105 12970
23.5x25/19 1630 606 216 1168 20425 17770 16340
26.5x25/22 1715 718 236 1557 24390 21220 19515
29.5x25/25 1845 761 264 1956 30050 26145 24040

 Vidéo Produit

Nous Contacter

*
*
*
*
*
*
*