Pneus pour presses, tonnes, remorques et plateaux

Presses, Tonnes, Remorques

12Produits
Twin Radial
  • Respect maximum du sol grâce à sa large empreinte au sol et au profil arrondi de l’épaule
  • Grande vitesse et parfaite tenue de route
  • Excellent confort
Afficher plus



T478 Twin Implement
  • La bande de roulement rainurée permet de réduire la résistance au roulement et convient parfaitement à une utilisation sur route
Afficher plus


Implement Standard AW309
  • Le design de la bande de roulement ainsi que l’arrondi de l’épaulement permettent de minimiser les dommages causés au sol
Afficher plus


Implement Standard AF302
  • Pattern with deep effective lugs in three different angles for maximum traction and excellent self cleaning
Afficher plus




12