Pneus pour épandeurs et transbordeurs

Epandeurs & Transbordeurs

9Produits
TM3000
  • Maximise la capacité de charge du pneumatique à faible pression, tout en préservant le sol et l’environnement.
  • Est le meilleur choix pour augmenter la productivité des récoltes.
Afficher plus

TM2000
  • Excellente capacité de traction
  • Résistance maximale aux chocs et crevaisons
  • Stabilité latérale optimale y compris en terrain très accidenté
Afficher plus

Twin Radial
  • Respect maximum du sol grâce à sa large empreinte au sol et au profil arrondi de l’épaule
  • Grande vitesse et parfaite tenue de route
  • Excellent confort
Afficher plus




T478 Twin Implement
  • La bande de roulement rainurée permet de réduire la résistance au roulement et convient parfaitement à une utilisation sur route
Afficher plus

Roues & Jantes
  • Toutes les jantes Trelleborg sont fabriquées avec un acier résistant, de grande qualité, spécialement conçu pour être roulé.
Afficher plus