Pneus pour machines à récolter le coton

Récolteuses de Coton

7Produits
TM3000
  • Maximise la capacité de charge du pneumatique à faible pression, tout en préservant le sol et l’environnement.
  • Est le meilleur choix pour augmenter la productivité des récoltes.
Afficher plus

TM700
  • Reconnu pour ses performances et sa polyvalence.
  • Capable d'optimiser l'efficacité du tracteur pendant son cycle de vie.
  • Conduite et confort exceptionnels.
Afficher plus


T410 Agroforest
  • Flancs renforcés pour une plus grande résistance aux impacts et perforations.
  • Crampons spécialement conçus pour assurer une adhérence et une traction optimales sur terrain difficile.
  • Excellente stabilité lors d’utilisations intensives grâce au design de l'épaule.
Afficher plus

TM90
  • La gamme TM90 permet d'équiper les tracteurs de 50 à 160 ch.
  • Excellent traction quelles que soient les conditions aux champs, renforcée par les facettes inter-crampon
  • Large nez de crampon pour une meilleure longévité
Afficher plus

Roues & Jantes
  • Toutes les jantes Trelleborg sont fabriquées avec un acier résistant, de grande qualité, spécialement conçu pour être roulé.
Afficher plus