Pneus pour machines à vendanger

Machines à Vendanger

12Produits
TM700
  • Reconnu pour ses performances et sa polyvalence.
  • Capable d'optimiser l'efficacité du tracteur pendant son cycle de vie.
  • Conduite et confort exceptionnels.
Afficher plus



TM100
  • Particulièrement adapté aux cultures en lignes et très apprécié pour son confort.
Afficher plus

TM150
  • VF permet de supporter jusqu'à 40% de charge en plus à la même pression
  • Le nouveau pneu TM150 permet de travailler en conditions très difficiles, tout en conservant une excellente stabilité latérale ainsi qu'un excellent confort et une parfaite tenue de route.
Afficher plus

TM800
  • Indice D, capable d’atteindre 65 km/h sur route à la pression nominale de 1,6 bar.
  • Bande de roulement extra-large
  • Capable de porter de fortes charges et de travailler à très basse pression.
Afficher plus

T414 Twin Tractor
  • Bande de roulement dotée de crampons hauts, permettant une traction maximale et un excellent auto-nettoyage.
Afficher plus





12