Pneus et roues pour l’Agriculture et les Espaces Verts
Téléchargements (pdf)Dimension | Largeur de section | Diamètre | Circonférence de roulement | Rayon sous charge statique | SRI | Jante | Jantes tolérées | Pression nominale (bar) | Type | Type | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13x5.00-6 |
120 |
325 |
962 |
143 |
150 |
3.50 |
1,4 |
UV-3B |
Tubeless |
||
18x8.50-8 |
214 |
455 |
1350 |
199 |
210 |
7.00 |
0,7 |
UV-3B |
Tubeless |
||
20x10.00-8 |
255 |
500 |
1463 |
216 |
240 |
7.00 |
0,7 |
UV-3B |
Tubeless |
Trouvez toutes les informations techniques concernant la gamme Trelleborg ainsi que des conseils utiles pour utiliser au mieux vos pneus.
L'application est également disponible en ligne.
La version pour PC est optimisée pour Google Chrome, IE10 et versions ultérieures.
L'appli Tire Efficiency Trelleborg vous aide à mesurer les gains générés par l'usage de pneus Trelleborg, à la fois en terme de coût et de temps de travail.
L'appli Dealer Locator Trelleborg vous permet de localiser le principal revendeur de pneus Trelleborg le plus proche de chez vous. A l'aide de la technologie Google maps, l'appli indique l'itinéraire le plus court pour rejoindre le revendeur, en précisant ses coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail et site internet).
Nouvelle bande de roulement exclusive garantissant un auto-nettoyage optimal et une excellente traction quel que soit le terrain