MPX TB

MPX TB

Le C-800 R4 est destiné aux rétrocaveuses. Son profil large et sa grande aire de contact améliore la stabilité et la flottaison.

Le C-800 R4 (12.5/80-18) est destiné aux roues avant des rétrocaveuses. Son profil large et sa grande aire de contact améliore la stabilité et la portance.

Le C-800 R4 (17.5L-24, 19.5L-24 and 21L-24) est destiné aux roues arrière des rétrocaveuses. Il dispose de barrettes extra larges qui lui donnent une résistance améliorée à l'effritement et à l'arrachage de bande.

• Meilleure flottaison
• Excellente Stabilité
• Durée de vie plus longue
• Protection au niveau du flanc
• Résistance améliorée à l'effritement et à l'arrachage de bande

Téléchargements

MPX TB

Multi Purpose Bias Tire. Premium Construction Pneumatic  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [mm] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 40 km/h
[kg]
Weight
[kg]
10.5/80-18 12 W9-18 907 274 22 4.3 2060 32
12.5/80-18 12 9.0-18 987 308 26 3.7 2650 41.4
16.9-24 12 DW15L-24 1309 429 26.5 2.6 3250 74
16.9-28 12 DW15L-28 1410 429 27 2.6 3450 85
17.5L-24 10 DW15L-24 1241 445 26 2.2 2800 74.5
18.4-26 12 DW16L-26 1426 467 29 2.5 4000 105
19.5L-24 12 DW16L-24 1314 495 28 2.4 3450 93.6
21L-24 14 DW18L-24 1378 533 32 2.5 4250 116

Applications Web

Outils

Nous Contacter

*
*
*
*
*
*
*