Conçu pour les chargeuses opérant dans des conditions extrêmes
Adapté aux roues des équipementiers
Conception Soft Ride pour un confort de conduite
Dimensions |
Dimensions équivalentes |
Dimension de jante |
Diamètre total [mm] |
Largeur de section [mm] |
Profondeur de sculpture [mm] |
Capacité de charge 10km/h [kg] |
17.5-25 | 445/80-25 | 14.0-25 | 1.340 | 446 | 155 |
8.805 |
20.5-25 | 525/80-25 | 17.0-25 |
1.495 | 527 |
188 | 12.155 |
23.5-25 | 605/80-25 | 19.5-25 |
1.630 | 606 | 216 |
15.320 |
26.5-25 | 685/80-25 | 22.0-25 |
1.715 | 718 | 236 | 18.295 |
29.5-25 | 25.0-25 | 1.845 | 761 | 264 | 22.540 |
Dimensions |
Dimensions équivalentes |
Dimension de jante |
Diamètre total [mm] |
Largeur de section [mm] |
Profondeur de sculpture [mm] |
Capacité de charge 10km/h [kg] |
17.5-25 | 445/80-25 | 14.0-25 | 1340 | 446 | 155 |
8805 |
20.5-25 | 525/80-25 | 17.0-25 | 1495 | 527 |
188 | 12155 |
23.5-25 | 605/80-25 | 19.5-25 | 1630 | 606 | 216 |
15320 |
26.5-25 | 685/80-25 | 22.0-25 | 1715 | 718 | 236 | 18295 |
29.5-25 | 25.0-25 |
1845 |
761 |
264 |
22540 |