TM190

TM190

La forme particulière des crampons, dont la section augmente progressivement vers le centre de la bande de roulement, fournit une grande résistance aux entailles et lacérations et assure une usure uniforme autant sur routes que dans les champs.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM190_200x281

Le TM190 convient aux applications les plus diverses et à tout type de terrain ; il assure des rendements élevés lors de fortes utilisations sur routes et aux champs, qu’il s’agisse de terrains cultivés ou de sols durs et caillouteux.

La faible hauteur de ses crampons le rend particulièrement performant dans les prés.

Téléchargements

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Téléchargements (pdf)

Mobile Tools and Apps

Apps Trelleborg.N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Rayon sous charge statique SRI Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Chambre à air Pression

7.50R20 
6PR 

200

910

2755

422

425

5.50F

6.00F

1,8

R1W

Tubetype

7,5-20 TR15

+

8.3R24 
8PR 

208

991

3010

466

475

W7

W6

3,1

R1W

Tubetype

8,3-24 TR218

+

9.5R20 
8PR 

245

937

2845

436

450

W8

W7; W8H

2,8

R1W

Tubetype

9,5-20 TR218

+

12.4R32 
122 A8 (119B)

307

1342

4080

620

650

W11

W9; W10; DW10; DW11

1,6

R1W

Tubetype

12,4-32 TR218

+

12.4R36 
124 A8 (121B)

307

1446

4390

671

700

W11

W9; W10; DW10; DW11

1,6

R1W

Tubetype

12,4-36 TR218

+

Applications Web

Outils

 Vidéo Produit

Nouveaux produits

Nous Contacter

*
*
*
*
*
*
*