Le TLC Plus Trelleborg, récompensé par le ‘Disruptor Excellence Award’
Le TLC Plus de Trelleborg est un système de contrôle avancé qui, à l’aide de capteurs, mesure la pression des pneumatiques. C’est lors du sommet ‘Big Disruption’ qui s’est tenu à d’Amsterdam les 11 et 12 Avril, que le TLC Plus a reçu le ‘Disruptor Excellence Award 2019’, récompensant les innovations de rupture.
Ce prix fait suite au lancement réussi du TLC Plus, initialement présenté au salon de l’EIMA à Bologne en novembre 2018, puis au SIMA à Paris en février 2019. La solution innovante consistant à mesurer la pression des pneumatiques du tracteur en temps réel, puis à la comparer à la pression optimale suggérée par l'application TLC Plus, a été reconnue comme une ‘rupture’ dans le secteur de l'agriculture de précision. Le jury de ce prix était composé de hauts dirigeants de grandes entreprises mondiales possédant une expertise spécifique en matière d'innovation d'entreprise et de transformation numérique.
"Adopter la bonne pression de gonflage peut permettre de réduire les coûts variables agricoles de plus de 20%. En effet, cela contribue à réduire la consommation de carburant, tout en augmentant la puissance de traction et les rendements des cultures, tout en protégeant et en améliorant les pratiques agricoles modernes. Tous ces avantages ont été grandement appréciés par le jury. "
La conférence ‘Big Disruption’ est un événement annuel organisé par ‘Corporate Parity’, un organisateur de conférences et d’événements professionnels bien implanté sur le plan international. Au cours de cette conférence de deux jours, les dernières tendances l’industrielles et technologiques, transformant les stratégies commerciales à travers le monde, ont été mises en lumière par des orateurs de renom, représentant certaines des plus grandes entreprises mondiales. L'intelligence artificielle, l'IdO, la 5G et la ‘Blockchain’ ont fait l'objet d'analyses approfondies parmi d'autres sujets.
L’appli TLC Plus de Trelleborg est disponible au téléchargement sur App Store et Google Play.