Trelleborg et Massey Ferguson prennent à nouveau la route de l’eXperience Tour 2020 FR
Trelleborg est de retour sur le terrain pour le MF eXperience Tour 2020, en tant que partenaire clé de l'événement. Après une pause de quatre mois en raison des mesures liées à la COVID-19, la tournée très attendue a repris lors de la foire de Crémone, en Italie le 31 août 2020 et se poursuivra en France.
Lors de la tournée, Trelleborg présentera sa ligne innovante TM1000 ProgressiveTraction®, ainsi que l’application TLC Plus. À Crémone, les professionnels de l’agriculture du nord et du centre de l'Italie ont expérimenté et apprécié les avantages de la nouvelle gamme de pneumatiques Trelleborg, y compris la toute dernière dimension, VF 650/75R42. Celle-ci équipe la nouvelle série MF 8S lancée le 24 juillet 2020 lors d'un événement numérique unique en co-marketing avec Massey Ferguson.
La nouvelle bande de roulement TM1000 ProgressiveTraction®, dotée de la technologie Very High Flexion (VF), rassemble les meilleures caractéristiques des pneus radiaux Trelleborg. ‘L’effet ailette’ maximise la largeur de la bande de roulement, assurant une empreinte extra-large, tandis que la technologie ProgressiveTraction® renforce la capacité de traction et assure une meilleure adhérence. En outre, le double crampon complète l’effet des facettes inter-crampons du profil TM, maximisant la capacité d'auto-nettoyage du pneu. Ces caractéristiques, associées à une plus grande flexibilité des flancs, minimisent le tassement du sol et réduisent les vibrations ainsi que la consommation de carburant, sans compromettre la robustesse du pneumatique.
La nouvelle série MF 8S sera exposée tout au long de la tournée, équipée de pneus VF 600/70R30 et de la nouvelle dimension VF 650/75R42. Issue du futuriste « Concept Tractor MF NEXT », la série MF 8S a été présentée en avant-première au salon Agritechnica 2019 d’Hanovre, en Allemagne, avec les nouveaux pneus TM1000 Progressive Traction.
Lors de la foire de Crémone, Trelleborg a démontré l'importance d'utiliser la bonne pression de pneu au bon moment, au travers de sa dernière technologie TLC Plus et son application facile d’utilisation, destinée à aider les exploitants agricoles à optimiser l'efficacité de leurs pneumatiques. Adopter la bonne pression de gonflage lors des travaux améliore non seulement la traction et l'adhérence, mais réduit également la consommation de carburant et le tassement du sol, augmentant ainsi le rendement des cultures.
Tout au long de la tournée, Trelleborg démontrera les avantages de l'utilisation du TLC Plus - un système de contrôle avancé, basé sur la dernière génération de capteurs, qui mesure la différence entre la pression de fonctionnement réelle et la pression de fonctionnement idéale des pneus, communiquant par Bluetooth avec les appareils mobiles des agriculteurs, ou leur PC.
Lors des événements, les visiteurs pourront découvrir les dernières gammes de pneus Trelleborg pour tracteurs ; le personnel technique sera sur place pour répondre aux questions ou pour donner des conseils d'experts. Trelleborg Wheels Systems et Massey Ferguson sont ravis de partager à nouveau leurs innovations avec les agriculteurs d'aujourd'hui et de demain, afin qu'ils puissent développer leur activité de manière durable.