Trelleborg présentera ses nouveaux pneumatiques lors du SIMA 2017

Trelleborg présentera ses nouveaux pneumatiques lors du SIMA 2017

Les professionnels de l’agriculture pourront découvrir l’éventail de nouveaux pneumatiques et roues complètes Trelleborg, à l’occasion du SIMA 2017, stand 7 C 060, du 26 Février au 2 Mars, à Paris. 

Trelleborg présentera sur son stand :  

• Le VF 1050/50R32 198D, nouvelle dimension de la gamme TM3000, a été développé pour fournir aux professionnels de l’agriculture une productivité accrue, en réduisant les coûts d’exploitation globaux tout en respectant l’environnement. Conçu pour équiper les dernières générations d’épandeurs, le pneu  VF1050/50R32 offre les avantages de la technologie VF ainsi qu’un indice de vitesse D (65 Km/h). Par rapport aux options standards du marché, la construction VF permet au pneumatique de porter jusqu’à 40 pour cent de charge en plus à pression identique ou de diminuer la pression de 40 pour cent (à charge identique). Dans les faits, ce pneumatique peut porter jusqu’à 13 200 kg à 3.6 bar.   

• Le VF 380/105R50 179D, nouvelle dimension de la gamme TM150, est destiné à l’équipement des automoteurs de pulvérisation et parfaitement adapté aux applications intensives qui en découlent exigeant capacité de charge élevée, stabilité et consommation de carburant réduite. Avec un indice de vitesse D (65 km/h), le TM150 assure une excellente stabilité latérale y compris à vitesse élevée, accompagnée d’un confort sur route inégalable. La technologie VF permet de plus, au pneumatique de porter jusqu’à 40 pour cent de charge en plus à pression identique ou de diminuer la pression de 40 pour cent (à charge identique). 

• Le VF 750/70R44 183D, nouvelle dimension de la gamme TM1060, dotée de la technologie ProgressiveTractionTM, est conçu pour les dernières générations de tracteurs. Cette nouvelle dimension, exclusive à Trelleborg, permet d’équiper les tracteurs jusqu’à 400 chevaux, même avec une jante tolérée plus étroite, améliorant l’efficacité du tracteur. En outre, ce pneumatique est capable de travailler dans des conditions nécessitant une transmission de couple élevée ; il fournit une surface d’empreinte plus grande, en augmentant la traction. Grâce à sa technologie VF, sa capacité de charge est jusqu’à 40 pour cent supérieure aux solutions alternatives premium du marché.

• Le 520/70R38 150D TM700 ProgressiveTraction™, grâce à son double crampon,  bénéficie d’une capacité de traction supérieure de 18 pour cent par rapport à la moyenne du marché. Sa conception réduit considérablement le patinage pour un maximum d’adhérence avec une meilleure efficacité, et une rentabilité optimale.  

• Le pneu IF900/65R46 190D TM1000 High Power a été conçu en partenariat avec les principaux constructeurs de machines, dans le but d’équiper les tracteurs de forte puissance. La gamme TM1000 HP est capable de transférer au sol  toute la puissance moteur, ainsi que le couple des dernières générations de transmission. 

• Le TH400 est la gamme de pneumatique radial destinée à l’équipement des télescopiques et tractopelles à usage agro-industriel. Polyvalent, le TH400 est capable d’évoluer sur les sols les plus difficiles tout en s’adaptant aux conditions les plus exigeantes. Sa carcasse radiale, à structure renforcée, confère une grande stabilité à la machine, y compris en dévers, tout en garantissant une grande maniabilité et un excellent confort. Trelleborg exposera sur son stand la dimension 460/70R24 TH400.

De plus, les visiteurs pourront découvrir, sur le stand, la nouvelle Appli V-reality, expérience visuelle unique  leur permettant de voir les pneus agricoles Trelleborg en action. Ils pourront également se confronter aux challenges de l’agriculture moderne en jouant au “Farming Simulator 17”, jeu vidéo dont Trelleborg est le partenaire pneumatique officiel.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.trelleborg.com/wheels

Téléchargez le fichier PDF du communiqué de presse :

"Communiqué-Trelleborg-expose-de-nouveaux-produits-au-SIMA-2017"