Jantes de terrassement

Jantes de terrassement Trelleborg

Les jantes de terrassement Trelleborg sont conçues pour être utilisées sur les chargeurs compacts, les chargeurs à bras téléscopique opérant sur terrain accidenté et les plates-formes mobiles tout terrain.

Trelleborg_Wheels_Earthmover_200x281

Trelleborg est un fournisseur reconnu de roues de grande qualité destinées à l'industrie et notamment au matériel de manutention, aux remorques industrielles, aux véhicules de transport, aux équipements d'assistance aéroportuaire, aux plates-formes élévatrices, au matériel de construction, etc. Nos roues sont soit conçues selon les exigences d'un équipementier, soit créées pour répondre à des besoins spécifiques.

Les jantes de terrassement Trelleborg sont conçues pour être utilisées sur les chargeurs compacts, les chargeurs à bras téléscopique opérant sur terrain accidenté et les plates-formes mobiles tout terrain. 

• Dimensions : 25” - 33” 

• Adaptées aux pneumatiques conventionnels et aux pneus pleins 

• Roues 3 ou 5 parties

• Montage standard ou avec bague de serrage

Téléchargements

Industrial Wheels

Wheel solutions you can trust  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

25"- 33"

Diameter Wheel Size Tire Size
25 11.25-25/2.0 16.00-25
13.00-25/2.5 -
14.00-25/1.5 17.5-25
17.00-25/2.0 20.5-25
19.50-25/2.5 23.5-25
22.00-25/3.0 26.5-25
25.00-25/3.5 29.5-25
33 13.00-33/2.5 18.00-33

Nous Contacter

*
*
*
*
*
*
*