Jantes Trelleborg Dropcenter

Jantes Trelleborg Dropcenter

Les jantes Trelleborg’s Dropcenter sont conçues pour être utilisées sur les chargeurs compacts, les chargeurs à bras téléscopique opérant sur terrain accidenté et les plates-formes mobiles tout terrain.

Trelleborg_Wheels_Drop-Centre_200x281

Trelleborg est un fournisseur reconnu de roues de grande qualité destinées à l'industrie et notamment au matériel de manutention, aux remorques industrielles, aux véhicules de transport, aux équipements d'assistance aéroportuaire, aux plates-formes élévatrices, au matériel de construction, etc. Nos roues sont soit conçues selon les exigences d'un équipementier, soit créées pour répondre à des besoins spécifiques.

Les jantes Trelleborg’s Dropcenter sont conçues pour être utilisées sur les chargeurs compacts, les chargeurs à bras téléscopique opérant sur terrain accidenté et les plates-formes mobiles tout terrain. 

• Dimensions : 12”-19.5” 

• Adaptées aux pneumatiques conventionnels

• Jante monobloc



Téléchargements

Industrial Wheels

Wheel solutions you can trust  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

12"– 19.5"

Diameter Wheel Size Tire Size
12 7.0-12 23x8½-12
15 7.0-15 27x8½-15
165 8.25-16.5 10-16.5
9.75-16.5 12-16.5
175 10.50-17.5 14-17.5
195 11.75-19.5 15-19.5

Nous Contacter

*
*
*
*
*
*
*