cd1

Trelleborg élargit sa gamme de pneus radiaux EMR pour chargeuses et tombereaux

TWS-EMR1051-1042-1024x575
Trelleborg Wheel Systems s’apprête à lancer les toutes nouvelles dimensions de pneus radiaux pour engins de terrassement de sa gamme EMR dédiée aux applications de construction critiques. Les nouvelles dimensions des gammes EMR 1042 et EMR 1051 arriveront sur le marché début 2021, garantissant une meilleure productivité, un confort accru du chauffeur ainsi qu’une plus grande longévité du pneu.

Marcello Mantovani, Chef Produit Construction chez Trelleborg, déclare : « À l’instar de notre pneu toutes saisons EMR 1025, l’extension de la gamme EMR révèle toute l’ingénierie et le design de pointe intégrés à nos pneus de spécialité destinés aux applications industrielles. En tant que leader du marché du pneu spécialisé, Trelleborg recherche constamment de nouvelles solutions pour optimiser la productivité de ses clients. Les pneus EMR 1042 et EMR 1051 offrent une meilleure traction, une protection contre les dommages et une durabilité accrue, mais également une carcasse et une protection latérales renforcées, qui prolongent la durée de vie du pneu et augmentent le confort du chauffeur. »

Destinée aux chargeuses sur pneus et tombereaux articulés, la gamme EMR 1042 maximise l’efficacité des opérations d’extraction dans les carrières et gravières à ciel ouvert ainsi que sur les chantiers de construction et d’aménagement paysager. Ce pneu conçu pour durer possède un anneau de protection latéral renforcé en caoutchouc ainsi qu’une carcasse robuste. Sable, roche, gravier ou terre ne font pas le poids face à ses exceptionnelles qualités d’adhérence et de traction. La gamme EMR 1042 inclura désormais les dimensions 23.5R25 et 26.5R25 en complément de la dimension 29.5R25 actuelle.

Grâce à une technologie pneumatique supérieure intégrée à son design, la gamme EMR 1051 offre aux clients les meilleures solutions possibles de pneus pour les applications intensives de chargement. Tout comme la gamme EMR 1042, sa bande de roulement multi-surface offre une adhérence optimale dans les conditions les plus exigeantes, qu’il s’agisse de carrières et gravières à ciel ouvert, de sites de construction ou d’espaces paysagers. Alliant composé de pointe, carcasse radiale robuste et sculptures particulièrement profondes, l’EMR 1051 optimise la distribution des charges et la longévité du pneu tout en augmentant le confort de conduite et le rendement énergétique.

La gamme EMR 1051 inclut désormais les dimensions 20.5R2523.5R25, 26.5R25 et 29.5R25.

Pour en savoir plus sur la gamme EMR et ses nouveautés, consultez :

EMR 1042 : https://www.trelleborg.com/fr/wheels/nos-produits-et-solutions/pneus-pour-mines-a--ciel-ouvert-et-souterraines/mines-a-ciel-ouvert/emr-1042

EMR 1051 :https://www.trelleborg.com/fr/wheels/nos-produits-et-solutions/pneus-pour-engins-de-terrassement/chargeuse-sur-pneus/earth-moving-radial-tires-1051

Download the Press Kit