Conception et fonction du joint
Trelleborg Din-Lock L'analyse par éléments finis (FEA)

Advantages et caractéristiques

Matériau Caoutchouc

Matériau

Comment insérer le joint Din-Lock

Exemples de dimensions

582 Din-Lock (mm)
589 Din-Lock (pouces)
589 Din-Lock (mm)

Dimensions et marquage

Trelleborg Din-Lock 582 profil du joint

Trelleborg Din-Lock 589 profil du joint

Assemblage

Instructions d'installation des tuyaux en plastique étape 1

Trelleborg Din-Lock instruction d'installation étape 2

Trelleborg Din-Lock instruction d'installation étape 3

Téléchargements

Trelleborg 582 Din-Lock

Trelleborg 589 Din-Lock