Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
NBR/SBR, lisse, noir,
Armature
1 ou 2 nappes tressées acier,
Revêtement
SBR/NBR, lisse, bleu,
Température
- 40 to +150
Informations complémentaires
Conditionné dans des sacs plastiques.
Flexible avec revêtement noir sur demande.
Raccords et raccordements
M22F & D10 (acier).
D11 (inox).
Nous contacter pour d'autres types de raccords.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de Nettoyage

Guide de manipulation

Guide de stockage

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3