Applications
Passage d’eau de refroidissement des portes de hauts fourneaux. D’une manière générale, tuyau à employer dans les ambiances à températures très élevées avec projections de métal en fusion.
Avantages
Excellente résistance à la chaleur rayonnante (jusqu’à +375°C).
Bonne résistance aux flammes ou aux projections incandescentes grâce à son revêtement en fibre de verre.
Design
Dessin technique
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation
Guide de stockage
Guide d'utilisation
Maintenance Industrielle
Brochure